Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Навіщо використовувати SIMATIC WinCC Unified PC?

SIMATIC WinCC Unified PC пропонує практично необмежену масштабованість, підключення та потужну архівування, доповнену кількома опціями, а також стандартизовані відкриті інтерфейси для гнучкої оцінки даних та інтеграції ІТ. Це послідовна, безпечна та надійна система HMI та SCADA

  • а необмежений кількість точки даних,
  • На основі SQL архівування даних,
  • а надлишкова система для більшої доступності та
  • необмежена кількість клієнтів для віддаленого доступу.

Ключові переваги

Доступність

SIMATIC WinCC Unified PC пропонує винятково високий рівень доступності з коробки. Опція Unified Redundancy WinCC ще більше збільшує доступність завдяки резервним уніфікованим станціям ПК для безперебійної працездатності.

Гнучкість

Отримуйте доступ до інтерфейсів Openness Runtime за допомогою сценаріїв Java та власних додатків або розширюйте стандартну функціональність за допомогою налаштованих користувацьких веб-елементів керування, які легко інтегровані в середовище виконання SIMATIC WinCC Unified PC.

Інтеграція

Unified PC WinCC пропонує безпечний обмін даними між магазином та ІТ-світом через OPC UA або GraphQL. Підключення до брокерів MQTT (публікація/підписка) забезпечує обмін даними в режимі реального часу разом з архітектурами уніфікованого простору імен (UNS).

Рекомендовані можливості

Контейнер для мобільних карток WINCC-уніфікований планшетний телефон

Необмежений веб-доступ

Веб-клієнти, що не потребують обслуговування, дозволяють прямий віддалений доступ через веб-браузер. Протоколи зв'язку шифруються і разом з сертифікатами забезпечують максимальну безпеку від несанкціонованого доступу. Єдина зручність використання на всіх платформах і службах допомагає забезпечити оптимальну операційну ефективність для всіх користувачів і ролей у вашій організації.

Уніфіковані клієнти WinCC >

Масштабоване, довгострокове архівування

Unified PC WinCC пропонує простежуваність із вбудованою функцією реєстрації та винятковою простотою використання. Залежно від вимог та застосування, індивідуальна або вся довгострокова інформація про процес може бути архівована, також для дотримання належної виробничої практики. Вбудовані методи стиснення без втрат забезпечують максимальну продуктивність, використовуючи мінімальні вимоги до пам'яті.

Уніфіковане ведення журналу WinCC >

Уніфіковане сховище баз даних WinCC >

d8d24feb-b354-4ac9-a182-800b7294cbcc-WinCC-Unified-Trend-Alarm-1280x720
SIMATIC WinCC Unified ResCon візуальний сертифікат

Автоматизоване управління енергетичними, газовими та медіаресурсами

SIMATIC WinCC Unified ResCon — це інтегрована система управління навантаженням для таких ресурсів, як електроенергія, газ або медіа. Рішення відстежує договірні обмеження потужності, обчислює тенденції та автоматично контролює споживачів, генератори та системи зберігання, щоб уникнути піків навантаження. ResCon забезпечує моніторинг ефективності, аналіз та звітність, що дозволяє забезпечити прозорість та зменшити витрати.

Сертифікована TÜV система управління енергетичними даними — для звітності ISO 50001
Завантажити сертифікат >

Співпраця в розподілених конфігураціях

Опція Collaboration дозволяє користувачам ефективно пов'язувати HMI Unified Comfort Panels та комп'ютерні станції WinCC Unified в TIA Portal для співпраці екранів, сигналів тривоги та ключових показників ефективності (KPI). Співпраця допомагає визначити потенціал оптимізації, налаштовуючи KPI та операнди зв'язаних станцій під час виконання та оцінюючи повідомлення від уніфікованих станцій WinCC в управлінні повідомленнями під час виконання.

Уніфікована співпраця WinCC >

9200ed1e-f514-4262-b2cd-4e6b63a9d218-wincc-unified-collaboration-overview-machines-in-lines-1280x760
СКАДА

Довгострокове архівування даних

Додаток SIMATIC WinCC Unified Data Hub надає користувачам повністю інтегроване рішення для центрального та тривалого зберігання даних магазину, пропонуючи потужну опцію бази даних для архівування великих обсягів даних протягом дуже тривалих періодів. Користувачі можуть визначати, які дані слід реєструвати та як довго вони повинні зберігатися, а також можуть експортувати та обмінюватися даними для аналізу та звітності.

Сервер концентратора даних SIMATIC WinCC Unified PC >

Знайти більше інформації (PDF) >

Новини SIMATIC WinCC Unified

Будьте в курсі та отримуйте останні новини SIMATIC WinCC Unified та спеціальні пропозиції, як-от привабливі стартові пакети.

de298069-bdc6-4f3e-8ce1-1e495d0780f6-wincc-уніфіковані-новини-візуалі-640х480

Дізнайтеся, як інші використовують Unified PC WinCC

Select...

Підключення систем управління виробництвом і МОН

Teletronic замінив ізольовані інтерфейсні інтерфейси машин на централізовану платформу SCADA, що забезпечує безперебійну інтеграцію MES, оптимізоване управління виробництвом, аналіз продуктивності в режимі реального часу та покращення ефективності оператора.

Екран SCADA показує продуктивність компанії Teletronic S.r.l.

Поширені запитання

Схема, що показує фабрику з екраном кібербезпеки над ним, що вказує на безпечні промислові операції.

Кібербезпека для промисловості

Інформація про безпеку

Для захисту заводів, систем, машин і мереж від кіберзагроз необхідно впроваджувати — і постійно підтримувати — цілісну, найсучаснішу концепцію промислової безпеки. Продукція та рішення Siemens складають лише один елемент такої концепції. Для отримання додаткової інформації про промислову безпеку, будь ласка, відвідайте.