Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Підвищення ефективності очищення стічних вод у Мадриді

Підхід до очисної станції 4.0 допоміг Canal de Isabel II підвищити ефективність та стійкість окремих очищувальних споруд по всьому Мадридському регіону, зменшивши споживання енергії на 15% та викиди CO₂ більш ніж на 10%.

Що таке очисна установка 4.0?

Очисні споруди 4.0 походять від іспанської концепції EDAR 4.0, яка застосовує технології Industry 4.0 для очищення стічних вод. Завдяки інтеграції автоматизації, моніторингу, моделювання та управління енергією оператори отримують повну видимість продуктивності заводу. Це забезпечує постійну оптимізацію, зменшуючи споживання енергії, одночасно підвищуючи ефективність та стійкість.

Троє чоловіків обговорюють дані, показані на декількох комп'ютерних моніторах в офісі, з великими вікнами та зеленню на задньому плані

Найменш забруднюючий кВт - це той, який не використовується!

Енергія - одна з найбільш значущих витрат для водоочисної споруди. Ці об'єкти працюють цілодобово для забезпечення надійного обслуговування та відповідності нормативним вимогам. Для досягнення цього важливо застосувати технологію, яка може зменшити споживання енергії, одночасно гарантуючи максимальну ефективність роботи використовуваного обладнання. Цифрові технології пропонують значні переваги для водоочисних споруд. Системи очисної установки 4.0 (EDAR 4.0) можуть збирати та аналізувати інформацію з обладнання та надавати пропозиції щодо покращення об'єкта в цілому.

Як можна зробити очисну споруду більш ефективною та стійкою?

Канал Ізабелі II є публічною компанією з історією, що охоплює понад 160 років. Як комунальна компанія, відповідальна за управління кожним етапом муніципального кругообігу води в Мадриді, вона давно прагне інновацій та ефективності роботи.

Акчона є провідною компанією в секторі очищення води, яка проектує, будує та експлуатує очисні споруди питної води, очисні споруди, установки для повторного використання води та опріснювальні установки. Компанія відповідає за експлуатацію та обслуговування 15 очисних споруд Canal de Isabel II. Мета полягала в тому, щоб зробити ці об'єкти більш ефективними та стійкими. Щоб досягти цього, Acciona звернулася до Siemens, давнього партнера, рішення якого відповідало всім вимогам, залишаючись універсальним, простим і легким у розгортанні.

Двоє чоловіків розмовляють на доріжці між великими трубопроводами на очисній станції

Ключові переваги

15% менше енергоспоживання

Розширений моніторинг та оптимізація на основі даних допомогли виявити неефективність та зменшити потребу в енергії в процесах очищення.

10% менші викиди CO₂

Більша операційна ефективність безпосередньо призводить до меншого вуглецевого сліду та підтримує довгострокові цілі сталого розвитку.

3% менші експлуатаційні витрати

Усі установки, що використовують SIMATIC Energy Manager Pro, отримали вигоду від зниження експлуатаційних витрат більш ніж на 3%, завдяки більшій прозорості споживання енергії та продуктивності установок.

Доступ до даних та повна доступність системи дозволяє нам щодня оптимізувати процеси, що дає нам переваги за короткий проміжок часу. Технологічно кажучи, ми зробили величезний стрибок вперед лише за допомогою одного оновлення.
Амадор Ранканьо, Керівник відділу O&M, очищення води
SIMATIC Екран Енергоменеджменту планшета мобільний логотип V02 TÜV глибокий синій

В основі рішення лежить SIMATIC Energy Manager Pro (EnmPro), Цифрова платформа управління енергією Siemens. Завдяки технології Siemens Edge Computing він збирає і обробляє дані з сотень систем і робить їх доступними за допомогою інтуїтивно зрозумілого додатка, доступного практично з будь-якого пристрою. Це дає Canal de Isabel II повну прозорість щодо споживання енергії протягом усього процесу обробки. Завдяки детальному уявленню про те, де і як використовується енергія, оператори можуть визначити потенціал оптимізації та постійно підвищувати ефективність. Як результат, EnmPro забезпечує рівень енергетичної прозорості, необхідний для відповідності стандарту ISO 50001, одночасно підтримуючи більш стійкі та економічно ефективні роботи заводу.

Завдяки цьому проекту Canal de Isabel II має намір стати енергетично самодостатнім. Ми хочемо доставити мешканцям Мадрида найкращу можливу воду та очистити стічні води міста ефективним та стійким способом. Найменш забруднюючий кВт - це той, який не використовується!<br/>
Мігель Анхель Гальвес, Заступник директора з очищення води та навколишнього середовища, Canal de Isabel II

Особливості очисної установки 4.0

Acciona та Canal de Isabel II об'єднали низку технологій Siemens, щоб створити одне з найсучасніших цифрових рішень для очищення стічних вод у цьому секторі.

Будуємо на успішному партнерстві

У майбутньому Acciona продовжуватиме досліджувати цифрові рішення для водного сектору разом із Siemens. Двома яскравими прикладами цього є Digital Twin на основі програмного забезпечення Siemens SIMIT та системи управління SIMATIC, розроблені для опріснювального заводу на Близькому Сході. Для Acciona проект очисної установки 4.0 став великим кроком вперед. Довгострокова мета полягає в тому, щоб розкрити весь потенціал виробництва енергії в межах водного циклу, що підтримується потужними інструментами управління інфраструктурою, здатними обробляти величезні обсяги даних у режимі реального часу.

Троє чоловіків в офісі дивляться на комп'ютерні монітори, що відображають дані приладової панелі.
Якщо щось неможливо виміряти, його неможливо покращити. Ось чому наш інструмент SIMATIC Energy Manager PRO дозволяє працювати з високим ступенем гнучкості, контролюючи показники енергоефективності.<br/>
Дієго Муньос, Менеджер по продукту, Сіменс