Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

SIMATIC Розширений контроль процесів

SIMATIC Advanced Process Control: Оптимізуйте промислові операції за допомогою автоматизації на основі штучного інтелекту та уніфікованих технологій платформи.

LP Банер 2000х1137 ВториннийKv2 без тексту

SPS 2026: Зареєструйтесь зараз, щоб отримати безкоштовний квиток

Отримайте безкоштовний доступ до ярмаркового центру SPS в Нюрнберзі з 24 по 26 листопада 2026 року. Приєднуйтесь до нас у прямому ефірі в залі 11 або онлайн.

Розширений контроль процесів на одній платформі

Отримайте доступ до нашого масштабованого та цілісного пакету для розширеного управління процесами (SIMATIC APC) та додатків оптимізації через сучасний інтерфейс, розроблений з урахуванням майбутнього програмно визначеної автоматизації та автономної роботи.

Переваги застосування

30% швидший перехід на виробництво нової продукції

APC у виробництві полімерів

10% скорочення викидів СО2

APC в технологічних утилітах

10% зниження енерговитрат

APC в застосуваннях для сушіння розпиленням

Захоплююча інформація про SIMATIC APC з нашими експертами

Дізнайтеся, як SIMATIC APC у поєднанні з штучним інтелектом робить операції більш ефективними. Подивіться відео, де Марія Ляшенко та доктор Крістіан Джекл представляють цілеспрямовану 15-хвилинну сесію про перехід від автоматизації до автономії — охоплюючи APC, AI, Копілотів, Агентів та практичну дорожню карту впровадження. Практична інформація без ажіотажу, яка допоможе вам спланувати наступні кроки.

Розширений контроль та оптимізація процесів

SIMATIC APC оптимізує та контролює процеси, які призводять до більш високого ступеня автоматизації аж до автономності та оптимізації. Ми інтегруємо різні технології для вирішення різних проблем, забезпечуючи максимальну цінність та ефективність. Наш масштабований пакет Advanced Process Control охоплює весь робочий процес SIMATIC APC, від налаштування PID до системи до автономної роботи та штучного інтелекту із замкненим циклом, надаючи комплексні рішення для всіх потреб управління процесом та технологій APC, включаючи послуги SIMATIC APC.

Розкрийте потенціал заводу за допомогою SIMATIC APC

Підтримуйте роботу заводу цілодобово та без вихідних, розкриваючи експлуатаційний потенціал. Пакет SIMATIC APC Suite додає швидкий, простий у розгортанні модельний прогнозний контроль та автоматизацію процедур до вашого DCS, тому задані значення постійно оптимізуються, контроль стає більш надійним, а процедури виконуються автоматично. Перегляньте відео, щоб побачити, як це зменшує тривоги, зменшує споживання енергії та зменшує ручні втручання.

Дізнайтеся більше про наші підходи, орієнтовані на рішення

84f44ad7-1b2f-474f-bc36-75df49cc3116-GettyImages-1369545017-1280x720

Продукти харчування та напої: Енергозберігаюча сушка розпиленням

  • Зменшіть витрати на електроенергію за допомогою оптимізації процесів на основі даних за допомогою Digital Twin, що забезпечує швидшу швидкість виходу на ринок, кращу якість продукції та підвищення ефективності із зниженням енергоспоживання до 10%
  • Досягніть більшої прозорості та автоматизації процесів за допомогою Edge computing та спеціальних програм, забезпечуючи кращу якість завдяки зменшенню коливань вологості та більшій гнучкості для реагування на вимоги ринку
  • Оптимізуйте сушку розпилювачем з точністю, використовуючи можливості моделювання Industrial Edge, Digital Twin та GPROMs портфеля Siemens Xcelerator, відкриваючи швидшу швидкість для запуску нових продуктів та виробництва більших обсягів

Хімічні речовини: Оптимізація якості у виробництві ПНД

  • Впроваджуйте м'які датчики у виробництві, щоб отримати інформацію про якість продукції в режимі реального часу, які можна використовувати для покращення контролю процесів та отримання нових відомостей про продуктивність процесу
  • Підвищення стабільності виробництва полімерів для підвищення якості продукції та надійності виробництва, одночасно зменшуючи експлуатаційну складність
  • Прискорити перехід на виробництво різних полімерних марок приблизно на 30%, щоб збільшити час реагування на зміни ринку та максимізувати операційний прибуток
8efe02d2-3b36-443c-8328-0928581053b4-chemicals-quality-optimization-hdpe-1280x720
a6aa07dd-8a5a-49ac-a4cf-7181202aebde-Industrial-Grade-AI-Process-Industries-Key-Visual-1280x720

Енергетика: Оптимізація виробництва водню

  • Використовуйте інформацію про прогноз погоди для створення оптимальних планів виробництва зеленого водню, максимізуючи використання доступних відновлюваних джерел енергії
  • Впровадити у виробництво високоточні цифрові технологічні двійники для відстеження стану здоров'я електролізаторів та оптимізації системи на основі їх справжнього стану
  • Знизити собівартість продукції на 15% завдяки інтелектуальному плануванню виробництва та швидкому реагуванню на зміни планів або прогнозів, використовуючи всі наявні активи на місці для забезпечення оптимальної роботи