Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

endüstriyel işlemler ve denetim kontrolü

Endüstrideki dijital dönüşüm yeni fırsatlar yaratıyor ve kullanılmamış potansiyeli açıyor! Optimizasyon potansiyelini belirlemek ve kaynakları daha verimli kullanmak için endüstriyel işlemleri geliştirin, verilerinizi yararlı bilgilere dönüştürün ve otomasyon (OT) ile BT sistemleri arasındaki boşluğu doldurun.

Yeni bir SCADA sistemi seçerken tipik zorluklar

Denetleyici kontrol ve işletme - verimli endüstriyel işlemler
Üretim süreçlerinin artan karmaşıklığı, vasıflı işçi sıkıntısı, maliyetleri minimumda tutarken verimliliği, kaliteyi ve karlılığı artırma talebini karşılamaktadır. Tüm yaşam döngüsü boyunca, üretim süreçlerinin dijitalleşmesi nedeniyle yeni gereksinimlere uyum sağlamak veya hükümet düzenlemelerini karşılamak çok zordur. Hızlı ve hedefli karar verme, her zaman, her yerde ve yerel veya dağıtılmış sistemlerin optimizasyon potansiyelini belirleme, ayrı endüstrilerin veya altyapı çözümlerinin özel ihtiyaçlarına göre uyarlanmalıdır.
Ayrık endüstriler için kontrol ve çalıştırma >
Altyapı sistemleri için kontrol ve çalıştırma >

Veri entegrasyonu — veri odaklı işlemleri ölçeklendirme
Bilgi teknolojisini (BT) operasyonel teknoloji (OT) ile birleştirmek, dijital bir işletmenin bilgiyi birbirine bağlayıp analiz etmesini ve böylece operasyonlarını iyileştirmesini sağlar. Bu iki alanı dijital dönüşümün bir parçası olarak kapsamlı ve ölçeklenebilir bir çözümde birleştirmek, üretiminizin üretkenliğini, kalitesini ve esnekliğini artırmanın ve böylece ürün ve üretim yaşam döngüsü boyunca verilerden yararlanmanın anahtarıdır.
IT/OT veri entegrasyonu >

Bilgi birikimi koruması - güvenli veri odaklı operasyonlar
Artan IT/OT entegrasyonu ve Nesnelerin İnterneti kullanımının dijitalleştirilmiş süreçler ve ekosistemlerde şirketler arası işbirliği gibi birçok faydası vardır. Aynı zamanda siber tehdit riskini de arttırırlar. Endüstriyel siber güvenlik ile sistemlerin ve tesislerin kapsamlı bir şekilde korunmasını sağlıyoruz.
ENDÜSTRİYEL SİBER GÜVENLİK ÇÖZÜMLERİ >

Tüm yaşam döngüsü boyunca faydalar

Şeffaflık

Operasyonel verileri eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürün. Entegre analitik ve güvenilir veri temeli, üretkenlik potansiyelini ortaya çıkarmaya ve kaynak kullanımını optimize etmeye yardımcı olarak gerçek zamanlı karar vermeyi mümkün kılar.

Kullanılabilirlik

Sürekli kullanılabilirlik için tasarlanmış SCADA sistemleri ile operasyonel güvenilirliği artırın. Yedekli mimariler ve entegre tanılama, 7/24 izleme olanağı sağlar, kesinti süresini en aza indirir ve yanıt sürelerini iyileştirir.

Esneklik

Uyarlanabilir SCADA sistemleri ile değişen operasyonel ihtiyaçları karşılayın. Esnek ve tasarım gereği açık, basit uygulamalardan karmaşık dağıtılmış konfigürasyonlara ve özel ortamlara kadar her şeyi destekler.

Entegrasyon

OT ve BT sistemlerini çok sayıda kuzey ve güneye giden arayüz aracılığıyla entegre etmek. Daha fazla içgörü ve gelişmiş verimlilik için gelişmiş veya yapay zeka tabanlı analiz sağlayan MQTT/REST/GraphQL gibi standartlar aracılığıyla bilgi alışverişini optimize ederler.

Sektöre göre Çözümler Arayın

Üretim tesisiniz veya altyapı çözümünüz için dijital dönüşümü gerçeğe dönüştürün. simatik SCADA ürünleri her sektör için doğru çözümü sunar.

Select...

Endüstriyel makineler

Makinelerin geliştirilmesi ve üretimi ve bunların üretim hatlarına veya tesislerine entegrasyonu daha verimli ve esnek hale gelirken, operasyonun kullanımı sezgisel ve bakımı kolay olmalıdır.

Daha fazla bilgi edinin: Endüstriyel makineler >

Simatik HMI çözümleri ile makine şeffaflığı ve simatik SCADA sistemleri ile hat kontrolü ve çalıştırma:

  • Pazara sunma süresini kısaltmak için verimli mühendislik
  • Özel Çözümler gerçekleştirmek için esneklik
  • Dağıtılmış konfigürasyonların verimli mühendisliği
  • Homojen operasyon konseptleri ve modern UX tasarımı
  • Ölçeklenebilirlik ve her zaman, her yerde güvenli uzaktan erişim
  • Yerel, standartlaştırılmış veya açık arayüzler üzerinden bağlantı
  • Kapsamlı tanılama sayesinde verimlilik ve azaltılmış kesinti süresi
  • Plug and Produce için modüler otomasyon
Teknoloji ortağı indumate ile birlikte geliştirilen metal levhaların kaplanması için Koenig & Bauer'den yeni kaplama hattı

Başkalarının bu çözümü nasıl kullandığını keşfedin

Bölgenizdeki sertifikalı SCADA çözüm ortakları bulun

SCADA ortakları, Siemens Çözüm Ortağı programının sertifikalı üyeleridir. Ayrıntılı teknik WinCC bilgi birikiminin yanı sıra proje deneyimi sağlayan Siemens aracılığıyla bir sertifikayı başarıyla geçtiler.

İş ortaklarını günlük işlerinde desteklemek için Siemens, “günlük bilginin” ötesinde bilgi sağlamak için düzenli teknik atölye çalışmaları ve konferanslar düzenler.

SIE PFI Görsel İş Ortağı İşbirliği RGB

WinCC ürün gruplarına göre ürün arayın

Simatic Wincc sistemleri her uygulamaya ve sektöre uygundur - yüksek oranda ölçeklenebilir, açık ve seçenekler veya Eklentiler ile genişletilebilir. Ayrık endüstriler ve altyapı için güvenilir, güçlü veya son derece özelleştirilmiş HMI ve SCADA sistemleri için endüstriyel işlemleri ve OT/BT veri entegrasyonunu optimize edin.

Select...

WinCC Birleşik

simatic wincc birleştirilmiş (tia portalı) Panel, Edge ve PC tabanlı uygulamalar için en son teknoloji sistemdir. WinCC Unified PC, özel makine HMI'larından karmaşık (yedekli) SCADA uygulamalarına, ISA-88 toplu iş ve reçete kontrol çözümlerine kadar merkezi uzun vadeli arşiv olarak bir Veri Merkezine kadar çeşitlilik gösterir.