Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?
Gerçek dünya uygulaması

Altyapı sistemlerini kontrol etmek ve çalıştırmak

Altyapı sağlayıcıları artan rekabet baskısı, dijitalleşme talepleri, katı düzenlemeler ve sürdürülebilirlik gereksinimleri ile karşı karşıyadır. Gelişmiş kontrol ve işletim sistemleri bu zorlukların üstesinden gelmenin anahtarıdır. Sistemimiz sizi gelecekteki başarılara hazırlar.

meydan okuma

Kontrol ve işletim sisteminiz geleceğe hazır mı? Altyapı operatörleri, yüksek ölçeklenebilir çözümler gerektiren çeşitli proje talepleriyle karşı karşıyadır. Sürekli küresel kullanılabilirliği nasıl sağlayabilir, geniş, yüksek frekanslı verileri buluta güvenli bir şekilde aktarabilir ve yükseltmeler sırasında güvenilirliği koruyabilirsiniz? Sıkı güvenlik standartlarını (IEC 62443) karşılamak ve geçmiş verilerden veya operasyonel süreklilikten ödün vermeden hızlı bir şekilde uyum sağlarken kesintisiz IT/OT entegrasyonu sağlamak kritik engellerdir.

Çözüm

Sorunsuz IT/OT entegrasyonu sağlayan uyarlanabilir, entegre bir çözümle geleceğe yönelik operasyonlar. Üstün işleme ve optimize edilmiş trafik ile verileri sahadan MES veya Cloud'a zahmetsizce taşır. Platformdan bağımsız sistemimiz IEC 62443 sertifikalıdır ve güçlü güvenlik gereksinimlerini destekler. Kesintisiz yükseltmeler ve kesinti olmadan yeni işlevsellik entegrasyonu sağlayan sürekli bakımın keyfini çıkarın. Hot-Standby Yedekliliği, 2048'e kadar sistemi destekleyerek benzersiz ölçeklenebilirlik ve hızlı adaptasyon sağlar.

Faydaları

  • Operasyonel verimliliğinizi maksimize edin
  • Sertifikalı koruma ile varsayılan olarak güvenli
  • Sınırlama olmadan özelleştirin
  • Milyonlarca veri noktasını işlerken sıfır kesinti süresi elde edin
  • Herhangi bir aygıtta veya işletim sisteminde üç dakikadan kısa sürede dağıtın
  • Çoklu dil desteği ve sürekli yaşam döngüsü bakımı ile esnek, yedekli mimari ile sonsuz ölçeklendirin
  • Sistemler çalışırken çevrimiçi değişiklikleri tasarlayın
  • Video yönetimini entegre edin
  • Kapsamlı güney/kuzeye giden seçeneklerle bağlanın
Şehir silüeti ve gün doğumunda dağlara sahip yeşil alanlarda rüzgar türbinleri ve güneş panelleri.

Nasıl Başlanır

Gelişen müşteri ihtiyaçları, sistem eklemelerini zorlar, bu da maliyetli ve bakımı, güncellenmesi veya sorun giderilmesi zor olan karmaşık, birbirine bağlı yapılara neden olur. Bu sistemler genellikle geleceğe hazır seçeneklerden yoksundur. Uyarlanabilir kontrol sistemlerinin faydalarını gösteren altı örnek sunacağız.

Grafikler, yol görünümü ve durum simgeleri içeren bir gösterge paneli monitörüne işaret eden turuncu güvenlik yeleği giyen kişi.

Kritik sistemi güvenli bir şekilde çalıştırın

Kritik altyapı için güvenli çalışma hayati önem taşır. Acil durumlarda, sistemler ve insanlar risk altındadır. Çözümlerimiz, sistemleri çalışma sırasında kesinti olmadan uyarlayarak, en kötü acil durumlarda bile kontrolü koruyarak 7/24 güvenlik ve afet hazırlığı sağlar.

Güvenlik simgeleriyle çevrili, bir kalkanın arkasındaki bir panoya bakan maskeli saldırganların bulunduğu bilgisayar ekranları.

Kritik sistemleri koruyun

Nüfusları koruyan ve kamusal yaşam işlevlerini sağlayan kritik altyapı sistemlerini koruyun. Teröristlerin veya suçluların saldırıları bölgesel istikrarı ciddi şekilde etkileyebilir. Dağıtılmış ağlarda sistem kullanılabilirliğini sağlamak ve siber suçlara karşı korumak için sağlam BT güvenliği çok önemlidir.

Veri, haritalama ve web konumu simgelerine bağlı güvenlik kamerası ve gösterge paneli monitörleri.

Dağıtılmış kontrol odalarını yönetin

Güvenli altyapı için dağıtılmış kontrol merkezlerini coğrafi mesafelerde yönetin. Ekipman küresel erişilebilirliğe ve basit görselleştirmeye ihtiyaç duyar. HMI/PLC fonksiyonları ile video gözetimi, tesis ağlarını izleyerek ek video yüklenicilerini ortadan kaldırarak karmaşıklığı azaltır.

Grafikler, gemi ekranı ve performans simgeleri içeren bir gösterge paneli monitörüne bağlı bulut ve sunucu yığını.

Sisteminizi esnek bir şekilde ölçeklendirin

Verileri nasıl kullandığınız, depoladığınız veya geçmişe kaydettiğiniz önemli değil, hangi cihazı veya işletim sistemini tercih ederseniz edin, ölçeklenebilirlik ve çalışabilirlik altyapı sistemleri için çok önemlidir. Çözümlerimiz, tek bir yazılım yığını kullanarak küçük IoT cihazlarından büyük bulut sunucularına kadar ölçeklenir. Yüksek performanslı veri depolamayı esnek bir şekilde seçin.

Kulaklığı ve tableti olan kişi, grafikler, ayarlar ve performans simgeleri içeren bir gösterge paneli monitörüne işaret ediyor.

Geleceğe hazır altyapı

Onlarca yıldır tasarlanan altyapı projelerini tüm yaşam döngüleri boyunca doğrulayın. Nesne yönelimli veri modelleme, depolama, organizasyon, işleme ve erişim için verileri standartlaştırarak hızlı sistem kurulumu ve büyük veri içe aktarma olanağı sağlar. İş mantığını belirli gereksinimlere uyarlar.

Bulut, sunucu rafı, kapı bariyeri ve veri, sohbet ve ağ sembollerine bağlı pano monitörü.

IT/OT bağlantı platformu

Büyük veri üreten büyük altyapı sistemlerini yönetin, IT/OT entegrasyonu toplar, işler ve analiz eder. Yerel uç cihazlar veya dağıtılmış istasyonlar için sertifikalı sürücüler ve bağlantı, entegre bulut bağlantısı sayesinde bulut ve uç arasında kesintisiz veri alışverişi sağlar.

Kullanılabilirlik

Tüm konumlarda kontrol ve izleme ekipmanlarına 7/24 küresel erişimini sağlayın. Güvenilir veriler acil durum hazırlığı için anahtardır. Tek bir sistem operasyonları optimize eder, karmaşıklığı azaltır ve uzun vadeli sistem kullanılabilirliğini artırır.

Veri güvenliği

Altyapı projeleri sağlam veri izlemeye ihtiyaç duyar. Büyük veri hacimlerinin kontrol/işletim sistemlerinden buluta güvenli, yüksek frekanslı aktarımı hayati önem taşır. Veri tabanlı sistemler, transfer ve güvenlik ihtiyaçlarına uyumu sağlar.

Ölçeklenebilirlik

Ölçeklenebilirlik, çeşitli projeler ve müşteri ihtiyaçları için anahtardır. Operatörler, uzun yaşam döngülerine sahip yükseltilebilir, bakımı yapılabilir sistemlere ihtiyaç duyar. Kolayca uyarlanabilir bir sistem, değişen müşteri gereksinimlerine hızlı tepki verir.

Bu çözüm paketiyle yolculuğunuza başlayın

Bu kapsamlı WinCC OA paketini keşfedin: sıfır ölçeklenebilirlik, sağlam endüstriyel güvenlik, çoklu platform uyumluluğu ve dakikalar içinde dağıtılan kullanıma hazır eklentiler için yazılım. Endüstriyel otomasyonunuzu dönüştürme hakkında daha fazla bilgi edinin.

Örnek Olay İncelemesi

Susuz gün yok

FEO - FERNWASSER ELBAUE-OSTHARZ, Almanya

  • Mevcut LSX'in müşteri özelliklerine göre yüksek BT Security ve tutarlı kullanıcı arayüzü ile en yüksek kullanılabilirlik
  • Son müşterinin SCADA proje ekibi tarafından kontrol sisteminin bakımı ve geliştirilmesi
  • Otomatik toplu ihracat/ithalat yoluyla mevcut LSX kontrol sisteminin 75000 IO ile uygun maliyetli ve hızlı taşınması

SCADA çözümü seçmek için desteğe mi ihtiyacınız var?

Bağlanalım - endüstri ve teknoloji uzmanlarımız gereksinimleriniz için en iyi çözüme rehberlik edecektir.