Nesne yönelimi
SIMATIC WinCC Open Architecture müşterilerinin mühendislik süreci, nesne yönelimli özellikler ve bunların tutarlı, dikkatli kullanımı ile değiştirilir.
- %70'e varan mühendislik maliyeti tasarrufu
- Yüksek derecede standardizasyon
- Planlamadan başlatmaya kadar projenin seyri değiştirildi
- Personel nitelikleri seçici olarak kullanılabilir
- Proje mühendisi ve kullanıcı için daha fazla kolaylık
Yönetici kavramı
SIMATIC WinCC Open Architecture, tüm temel işlevler - yöneticiler için özel, özerk program birimlerine sahiptir. Bir “yönetici”, belirli görevlerden sorumlu bir süreçtir. Örneğin, çevre bağlantıları, geçmiş veri depolama veya kullanıcı arayüzleri için ayrı bir yönetici vardır.
Her “yönetici” makinenizde bir çekirdek kullanıyor. Bu, tüm yöneticileri tek bir makinede çalıştırmaya veya yöneticileri birkaç makineye bölmeye karar verebileceğiniz için mantıklıdır - sisteminizin kullanılabilirliğini artırabilir ve bir durdurulmuş işlem nedeniyle tam durma riskini azaltabilirsiniz.
Olaylara dayalı bir sistem çalıştırma
Bu, depolanan verileri en aza indirir. Bir değer her değiştiğinde, yeni değer depolanır ve projenizdeki etkinlikleri tetikleyebilir. Bir değer örneğin 10 dakika boyunca değişmezse, bu arada yeni bir değer kaydedilmez ve bu da gerekli depolamanın azalması anlamına gelir. Bu mekanizmaya dayalı bir sistem oluşturmak, eğilimleri takip etmenin ve gerektiğinde değişikliklere tepki vermenin verimli bir yolunu oluşturmak anlamına gelir ve her dakika eşit sayılar isteyerek üretilen çok sayıda veri olmadan. Etkinlik oryantasyonu bu nedenle maliyetlerden ve kaynaklardan tasarruf etmeye ve performansı artırmaya yardımcı olur.
İstemci-sunucu mimarisi
İstemci-sunucu mimarisi, sistemin neredeyse sınırsız ölçeklendirilmesine izin verir. SIMATIC WinCC Open Architecture, çok çeşitli konfigürasyonlarda küçük tek site sistemlerinden dağıtılmış, yedekli çok siteli sistemlere kadar kullanılır
Kurulumu kolay - entegre edilmesi kolay
Temel yazılımın hızlı kurulumu
SIMATIC WinCC Open Architecture kurulumu çok kolaydır. Ortalama endüstri makinelerinde tam yazılım paketinin kurulumu maksimum 10 ila 15 dakika sürer. Yazılımın güncellemeleri hızlı bir şekilde yüklenir.
Web Sunucusu aracılığıyla bir Masaüstü kullanıcı arayüzünü paylaşmak kolaydır. Son sürümü WebServer üzerinden paylaşarak, her operatör istasyonunda en yeni sürüm verilebilir.
Uygulamaları Android veya iOS'ta doğrudan Google play veya AppStore üzerinden indirin
Uygulamalar, cep telefonunuzdaki veya tabletinizdeki düzenli güncelleme mekanizmalarına dahil edilecektir. Uygulamanın en yeni sürümünü kullanabilirsiniz - kullandığınız proje sürümüne bağlı olarak değil.
Açıklık: Sistemlerin birbirine bağlanması ve mevcut çözümlerin yeniden kullanılması
İşletim sistemlerine açıklığı nedeniyle Windows ve Linux işletim sistemlerini tek bir projede birleştirmek mümkündür.
Ayrıca WinCC OA'nın eski sürümlerinin projelerini ve nesnelerini son sürümde yapılan projelere bağlayabilirsiniz. Eski projeleri daha yeni bir sürüme yükseltmek birkaç tıklama ile yapılır.
Çözümleriniz için nesne kitaplıkları oluşturduktan sonra bunları yeni bir projede yeniden kullanabilirsiniz. Bu zaman kazandırır ve kullanıcı deneyimini yükseltmeye yardımcı olur.