Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Susuz gün yok

Güvenilir su temini maksimum kullanılabilirliğe bağlıdır. Yedek sistemlerini ve dört kontrol merkezini SIMATIC WinCC Open Architecture ile modernize etmek, Fernwasser Elbaue-Ostharz (FEO) sloganını koruyarak maksimum kullanılabilirlik sağlar: “Susuz gün yok” sloganını koruyarak.

2.5 milyon insan için modern uzun mesafeli su temini

Uzun mesafeli su kuruluşu FEO, üç Alman eyaletine su tedarik ediyor: Saksonya, Saksonya-Anhalt ve Thüringen. Bu eyaletlerde, yaklaşık 800 km uzunluğunda bir boru hattı ağına sahip üç su tesisi - Elbaue, Torgau ve Wienrode - üç kontrol merkezi aracılığıyla yönetiliyor ve yaklaşık 2,5 milyon kişiye bir dağıtım kontrol merkezinden 80 ila 82 metreküp su tedarik edilmesini mümkün kılıyor. Bu modernizasyon gerektiren büyük bir başarıdır. Üç yardımcı program kontrol merkezi, yeni kontrol sistemi olarak WinCC Açık Mimarisi (WinCC OA) ile donatılacak.

Marco Matthes, İş Bölümü Başkanı, Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH

Dayanıklılık bir zorunluluktur

FEO su tesisleri 50 ila 80 yıl dayanacak şekilde tasarlanmıştır. “Bu nedenle şirketin 20 yılı aşkın ürün yaşam döngüsüne sahip kontrol sistemlerine ihtiyacı var”, diyor FEO İş Bölümü Başkanı Marco Matthes. Bu dönem boyunca sürekli yenileme, hizmet dışı bırakma faaliyetleri, genişletmeler, kapasite ayarlamaları ve diğer yapısal değişiklikler beklenmektedir. Dağıtılan kontrol sistemi tüm bu değişiklikleri modelleyebilmeli ve devam eden çalışma sırasında mevcut tüm PLC'leri IEC 6087-5-104 arayüzüne ve SCADA sisteminde yeni veri noktalarına sahip yeni bir modelle değiştirmelidir. Fonksiyon modüllerini ve iletişimi kapsamlı bir şekilde test etmek de mümkün olmalıdır.

80 yıla kadar çalışması gereken su tesislerine yatırım yapıyoruz. Bu tutarlılık süreç kontrol sistemimize yansıtılmalıdır.<br/>
Marco Matte, İşler Bölümü Başkanı, Uzaktan Kumanda Elbaue-Ostharz GmbH

Maksimum kullanılabilirlik ve BT güvenliği

Çevrimiçi mühendisliğe sahip otonom, yedekli SIMATIC WinCC OA su işleri SCADA sistemi kuruluyor ve Elbaue, Torgau ve Wienrode'deki kontrol merkezlerinin her biri için ağ bağlantılı bir kontrol sistemi uygulamasına entegre ediliyor. WinCC Açık Mimarisi'nin açık konsepti, FEO'nun tesis yönetimi kontrol merkezleri ve dağıtıcı kontrol merkezi aracılığıyla üç su tesisinden gelen tüm verilere aynı anda erişmesine olanak tanır. Bu ağ bağlantılı mimari ve IEC 62443-4-2'ye göre sertifikasyon sayesinde, kullanılabilirlik ve BT güvenliği en üst düzeye çıkarılır - Kritik Altyapı (CI) operatörü olarak FEO için en önemli öncelikler.

Ormanlık tepelerle çevrili, vadide bir nehir bulunan Elbe yakınlarındaki Rappbodetalsperre barajı ve rezervuarının havadan görünümü
Wienrode su tesisleri/birincil saha kontrol sistemi

Verimli entegrasyon fırsatları

Eski SINAUT LSX sistemleri yerine, üç su tesisinin her birine yedekli bir WinCC Açık Mimari kontrol sistemi sağlanıyor. SINAUT ST7 telekontrol sistemleri, IEC 60870-5-104 telekontrol iletişimine sahip güncel SIMATIC S7-1500 kontrolörleri ile değiştiriliyor. WinCC OA'nın mühendislik açısından açıklığı, SPIE OSMO'nun otomatik içe aktarma yoluyla sistemlerden 75.000 G/Ç arayüzünü verimli bir şekilde birleştirmesini sağlar. WinCC OA, verimli, müşteriye özel mühendislik için diğer açık arayüzlerle birlikte MS Excel tabanlı kitle mühendisliğini bu amaç için kullanılabilir hale getirir.

Yeniden ayarlama olmadan dönüştürme

WinCC OA'nın esnekliği sayesinde operatörler için geçiş mümkün olduğunca sorunsuzdur. Mevcut sistemin kullanıcı arayüzü neredeyse tam olarak yeniden oluşturulur, kontrol sistemi kitaplığında müşteriye özel bir mühendislik deneyimi uygulanır ve kitle mühendisliği uyarlanır. Tüm bunlar, farklı ekiplerin sistemi kendilerinin korumasını ve en iyi şekilde uyarlanmış çözümlerin yardımıyla bariz bir başarı ile yeni zorlukların üstesinden gelmelerini sağlar. Dönüştürmeden sonra FEO, sektörde eşsiz bir değer olan yüzde 0'a yakın bir başarısızlık oranına ulaştı.

FEO Referans
WinCC OA ile bir veri toplama katmanımız, bir veri işleme katmanımız ve bir görselleştirme katmanımız var. Diğer sistemler bunu sunmuyor.<br/>
Stefan Baer, Sistem Yöneticisi PLS, Uzaktan Kumanda Elbaue-Ostharz GmbH

Bir bakışta çözümler

Çeşitli endüstrilerin kontrol merkezlerinde uzun vadeli kullanılabilirlik ile verimli izleme ve kontrol gereklidir. Siemens portföyündeki SIMATIC WinCC Open Architecture gibi SCADA sistemleri ile çalışanlar, tesis düzeyinde gerekli olan dönüşüm ve yenileme önlemlerine rağmen, son derece uzun bir tesis yaşam döngüsü boyunca sürekli artan maliyet etkinliği ve esneklik taleplerini karşılayabilirler.

H₂O | 7/24

Her yıl, Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz'ın (FEO) 220 çalışanı 2,5 milyon kişiye yaklaşık 80 milyon metreküp içme suyu tedarik ediyor. Şirket, Almanya'nın Saksonya-Anhalt, Saksonya ve Thüringen eyaletlerindeki yerel su sağlayıcılarına ve endüstriyel müşterilere geniş bir boru hattı ağı aracılığıyla hizmet vermektedir. FEO, günün her saati güvenilir, yüksek kaliteli su temini sağlamak için eski SIMATIC LSX kontrol sistemini SIMATIC WinCC Open Architecture ile değiştirdi.

FEO Fernwasser binası sloganıyla
Güvenlik danışmanlığı, Güvenlik danışmanlığı çözüm ortağı

Özel bitkiler

SPIE OSMO, proje geliştirme ve uygulamadan endüstri, işletme ve kamu sektörü için tüm tesis ve sistemlerin işletilmesine ve bakımına kadar tüm hizmet yelpazesini sunmaktadır. Şirket, elektrik tesisi üretimi, otomasyon ve kontrol sistemleri gibi alanları kapsamaktadır. Odak noktası, müşterileri için hem ekonomik hem de teknolojik olarak en iyi çözümü geliştirmektir. SPIE OSMO, 20 yıldır en deneyimli Siemens Çözüm Ortaklarından biridir. SIMATIC WinCC OA'da sertifikalı bir SCADA uzmanı olarak şirket, FEO tarafından kullanılanlar gibi dağıtılmış, ağ bağlantılı kontrol merkezlerinde geniş deneyime sahiptir.

SIMATIC WinCC Open Architecture

Su şebekesi FEO için uygulanan özelleştirilmiş çözüm, SIMATIC WinCC OA'nın aşırı çok yönlülüğünü göstermektedir. Sistem, özellikle kapsamlı ve karmaşık uyarlamalar gerektiren uygulamalar olmak üzere üretici ve platformdan bağımsız kontrol sistemlerinin uygulanması için idealdir. Yüksek derecede esneklik, daha uzun bir süre boyunca neredeyse sınırsız uyarlanabilirliğe izin verir. Tamamen uyumlu web istemcileri veya Android veya iOS kullanıcı arayüzüne sahip mobil cihazlar aracılığıyla erişim, mobil çalışanların ve çağrı servislerinin kontrol merkezlerine uzaktan erişebileceği anlamına gelir.

Şehir silüeti ve gün doğumunda dağlara sahip yeşil alanlarda rüzgar türbinleri ve güneş panelleri.
Koyu mavi arka plan üzerinde ekran ve durum göstergelerine sahip Siemens SIMATIC S7 1500 denetleyici.

SIMATIC S7-1500

SIMATIC WinCC Open Architecture, DNP3, IEC 60870-5-101, IEC 61850, OPC UA, Modbus, BACnet, S7 TCP ve MQTT gibi birçok arayüzüyle mükemmeldir. Bu arayüzler sayesinde, üçüncü taraf sağlayıcılardan gelen sistemler bile bir kontrol merkezine bağlanabilir. FEO'da uygulama için önemli bir faktör, IEC-60870-5-104 arayüzüne sahip yeni SIMATIC S7-1500 denetleyicileridir. Modüler tasarımları ve aşırı güvenilirlikleri sayesinde, mümkün olan en yüksek veri güvenliğini korurken kontrol merkezinden en karmaşık izleme ve kontrol görevlerini gerçekleştirmeyi mümkün kılar.

Yolculuğunuza başlayın