Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?
SIPROTEC 5 Yapılandırıcısını görüntüleyen Dizüstü Bilgisayarın önünde oturan kişi

3AH4'ünüzü 60 saniyeden daha kısa sürede mi istiyorsunuz?

Mükemmel ürününüzü sadece birkaç tıklamayla ve gerçek zamanlı 3B ürün görselleştirerek özelleştirin.

Sık operasyonlar için neden 3AH4?

Çok sayıda anahtarlama işlemi gerektiren uygulamalar için özel olarak tasarlanan Siemens 3AH4 devre kesiciler, çok az bakım ile endüstriyel düzeyde dayanıklılık sağlar. Vakum kesici teknolojisi, bakım gerektirmeden 45.000'e kadar anahtarlama işlemi sağlar. Zamanlanmış servis gerçekleştirilerek 3AH4, 45.000 işlem için tam performansı geri kazandırır ve bu da toplam 90.000 anahtarlama işleminin yaşam döngüsü kapasitesine yol açar.

  • 24 kV'a kadar
  • 40 kA'ya kadar
  • 3150 A'ya kadar
  • 90.000'e kadar operasyon
Sık işlemler için MV vakumlu devre kesici - 3AH42 - 24 kV - arka

Temel avantajlar

Yüksek dayanıklılık

Basit servis ile 90.000'e kadar anahtarlama işlemi.

Öngörülebilir bakım

Net servis aralıkları sürprizleri azaltır ve planlamayı basitleştirir.

Daha düşük işletme maliyetleri

Yaşama ömrü boyunca sürekli tasarruf için daha az yedek parça.

Ark fırını kırıcılar mı arıyorsunuz?

Ark fırını uygulamaları için 3AH4 portföyümüz hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ark fırınları için MV vakumlu devre kesici - 3AH43 - 40 kA, 40,5 kV, 4.000 A - ön