Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?
SIPROTEC 5 Yapılandırıcısını görüntüleyen Dizüstü Bilgisayarın önünde oturan kişi

3AK7'nizi 60 saniyeden daha kısa sürede ister misiniz?

Mükemmel ürününüzü sadece birkaç tıklamayla ve gerçek zamanlı 3B ürün görselleştirerek özelleştirin.

Neden 3AK7 vakum devre kesiciler?

Siemens 3AK7 vakum devre kesici, orta gerilim şebekenizin beklediği çok yönlü kompakt bir cihazdır. Performans, güvenilirlik ve alan verimliliğinin önemli olduğu özel uygulamalar için tasarlanan 3AK7, IEC/IEEE 62271-37-013 uyarınca jeneratör anahtarlamasını, yüksek akım görevlerini ve sık anahtarlama işlemlerini kapsar - hepsi planlamayı, yedek parçaları ve kurulumu basitleştirmek için aynı standartlaştırılmış dış boyutlar dahilinde.

  • 17.5 kV'a kadar
  • 50 kA'ya kadar
  • 4000 A'ya kadar
  • 30.000 operasyona kadar

Temel avantajlar

Hepsi bir arada

Üç uygulama için tek bir cihaz kullanarak tedarik ve envanteri basitleştirin.

Yer tasarrufu

Şalt odasını boşaltın ve güçlendirmeleri hızlandırın.

Dayanıklılık

Basit servis ile 30.000'e kadar anahtarlama işlemi.

Öne çıkan özellikler