Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?
SIPROTEC 5 Yapılandırıcısını görüntüleyen Dizüstü Bilgisayarın önünde oturan kişi

SION 3AE2'nizi 60 saniyeden daha kısa sürede ister misiniz?

Mükemmel ürününüzü sadece birkaç tıklamayla ve gerçek zamanlı 3B ürün görselleştirerek özelleştirin.

Neden SION 3AE2 vakum devre kesiciler?

Jeneratörler, elektrik sistemlerimizde enerji üretiminin kritik kalbidir. Bu alandaki kısa devre akımlarını güvenli bir şekilde idare edebilmek kesinlikle çok önemlidir ve orta gerilim şebekelerinde en zorlu görevlerden biridir. Siemens SION 3AE2 vakumlu devre kesici, bu olağanüstü talepler için tam olarak tasarlanmıştır: teknik mükemmelliği net müşteri avantajlarıyla birleştiren ve altyapınızın vazgeçilmez bir parçası haline getiren bir çözüm.

  • 17.5 kV'a kadar
  • 31,5 kA'ya kadar
  • 4000 A'ya kadar

Küresel olarak kurulmuş SION ürün platformunun bir parçası olarak, 3AE2 kanıtlanmış kalite ve ileriye dönük teknolojiyi temsil eder. Sıkı jeneratör standardı IEC/IEEE 62271-37-013'e göre tip testi, 3AE2, jeneratörün yakınındaki ağlarda ortaya çıkan aşırı anahtarlama görevlerini güvenle yerine getirdiğinden, açık bir performans vaadidir.

bir adam diğerini açıklıyor SION 3AE5

Temel avantajlar

Nihai koruma

Master jeneratör yükler ve varlıklarınızı korur.

Sorunsuz entegrasyon

Sabit veya çekilebilir seçeneklere sahip kompakt tasarım, standart şalt cihazına kolay entegrasyon sağlar.

Sertifikalı mükemmellik

Uzun vadeli güvenilirlik ve verimlilik için jeneratör standartlarına göre tip test edilmiştir.

Tüm SION aksesuarlarıyla çalışır

Üstün performansına rağmen, SION 3AE2 şaşırtıcı derecede kompakt ve esnektir. Standart uygulamalar için devre kesiciler kadar incedir ve SION ailesine bağlılığı nedeniyle, aynı kompakt şalt tiplerinde diğer SION ürünlerimizle zahmetsizce birleştirilebilir.

MVP Çerçeveleri ve Çekilebilir Bileşenler grubu - 640x480

SION ile sürdürülebilir enerji dağıtımı

Yenilikçi vakum teknolojisi SION devre kesicilerini sağlam, kompakt ve sürdürülebilir kılar. Siemens Ürün Müdürü Daniel Pröhl, SION devre kesici teknolojisi hakkında bilgi veriyor.

İlgili içerik