Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?
SIPROTEC 5 Yapılandırıcısını görüntüleyen Dizüstü Bilgisayarın önünde oturan kişi

3AH3'ünüzü 60 saniyeden daha kısa sürede mi istiyorsunuz?

Mükemmel ürününüzü sadece birkaç tıklamayla ve gerçek zamanlı 3B ürün görselleştirerek özelleştirin.

Neden 3AH3 vakum devre kesiciler?

3AH3, küresel güç gereksinimlerinin ve modern endüstri ihtiyaçlarının artan taleplerini karşılamak için tasarlanmış yüksek performanslı bir vakum devre kesicidir. 40,5 kV'a kadar orta gerilim şebekeleri için tasarlanan 3AH3, 8000 A'ya kadar sürekli yük akımlarını idare eder ve 72 kA'ya kadar kısa devre akımlarına dayanarak en önemli olduğunda kaya gibi sağlam koruma sağlar.

  • 40,5 kV'a kadar
  • 72 kA'ya kadar
  • 8000 A'ya kadar
Yüksek akımlar için MV vakumlu devre kesici - 3AH33 - 40,5 kV - arka

Temel avantajlar

En Yüksek Performans

Sağlam koruma için en yüksek yük ve arıza akımlarını yönetir.

Esnek Kurulum

Optimize termal performans ile dikey ve yatay montaj.

Maksimum Güvenilirlik

Sürekli çalışma ve öngörülebilir yaşam döngüsü maliyetleri için bakım gerektirmeyen tasarım.

İlgili içerik