Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Daha fazla zeka ile SION 3AE8'e ihtiyacınız var mı?

Akıllı SION 3AE8, size gelişmiş algılama ve IoT teknolojileri ile kapsamlı bir sağlık teşhis sistemi getiriyor

Neden SION 3AE8 vakum devre kesiciler?

SION 3AE8 vakumlu devre kesiciler, Siemens'in vakum anahtarlama teknolojisindeki 40 yıllık uzmanlığını kritik güç tesisatlarınıza taşır. 40,5 kV'a kadar tasarlanan 3AE8, endüstri lideri performans sunarken çeşitli şalt düzenlerine uyacak şekilde kompakt boyutları ve yapılandırılabilir kutup merkez mesafelerini birleştirir. Tamamen gömülü epoksi reçine direk mimarisi, zorlu ortamlarda daha güvenli, tamamen yalıtımlı bir çalışma için yalıtım mukavemetini artırır. SION 3AE8 vakumlu devre kesiciler hem GB1984 hem de IEC 62271-100 standartlarını karşılar ve C2, E2, M2 ve S1 devre kesici sınıflarına uygundur. Bununla birlikte, varlıkları koruyan, işletme maliyetlerini düşüren ve sürekli güç dağıtımında size güven veren kompakt, yüksek performanslı, az bakım gerektiren bir kırıcıya ihtiyacınız olduğunda SION 3AE8 net seçiminizdir.

  • 12, 24 ve 40,5 kV
  • 50 kA'ya kadar
  • 5000 A'ya kadar
  • 30.000 operasyona kadar

Temel avantajlar

Maksimum koruma

Yüksek yalıtım mukavemeti ve sağlam vakum kesiciler ekipmanı korur ve arıza riskini azaltır.

Kompakt uyum

Yapılandırılabilir kutup aralığı ve kompakt tasarım, çeşitli şalt düzenlerine entegrasyonu kolaylaştırır.

Daha düşük kesinti süresi

30.000'e kadar anahtarlama işlemi (her 10.000 bakım ile) planlanmamış kesintileri ve operasyonel kesintileri azaltır.