Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?
SIPROTEC 5 Yapılandırıcısını görüntüleyen Dizüstü Bilgisayarın önünde oturan kişi

SION 3AE5'inizi 60 saniyeden daha kısa sürede ister misiniz?

Mükemmel ürününüzü sadece birkaç tıklamayla ve gerçek zamanlı 3B ürün görselleştirerek özelleştirin.

Neden SION 3AE5 vakum devre kesiciler?

SION 3AE5 vakum devre kesici, Siemens'in geniş ve karmaşık bir hava yalıtımlı orta gerilim şalt sistemi pazarına cevabıdır. Geniş kutup merkezi ve dikey bağlantı boyutları, serbestçe yapılandırılabilir ikincil alçak gerilim ekipman seçenekleri ve çeşitli modüler çekilebilir kurulum bileşenleri ile SION 3AE5, ister yeni bir panel olsun ister tarihsel olarak kurulmuş herhangi bir paneli yenilemek isteyin, her tür ve boyuttaki orta voltajlı şalt tiplerine hızlı ve kolay entegrasyon sağlayan olağanüstü bir esneklik sunar.

  • 36 kV'a kadar
  • 40 kA'ya kadar
  • 4000 A'ya kadar
  • 30.000 operasyona kadar
Referans IGEL - Electrotel Alexandria RO

Temel avantajlar

İhtiyaçlarınıza uyum sağlar

Olağanüstü bağlantı seçenekleri ve ikincil ekipman yelpazesi, herhangi bir panel tipine kolay entegrasyon sağlar.

Kullanımda esnek

Çoğu orta voltajlı iç mekan uygulaması için çalışan sağlam çok yönlü.

İç huzuru

En yeni vakum kesici türleri ve küresel SION ürün platformunun kanıtlanmış güvenilirliği ile güvenli ve geleceğe dayanıklı.

SION Çerçeveler ve Entegrasyon Kitleri

Kapsamlı ve modüler bir kurulum bileşenleri sistemi arasından seçim yapabilirsiniz. En eksiksiz konfigürasyonunda, SION 3AE5, bir şalt panosunun neredeyse eksiksiz devre kesici bölmesini oluşturan, tamamen tip test edilmiş bir montaj çerçevesine monte edilir ve 3AE5'i uygulamanıza entegre etmenizi daha da kolaylaştırır.

MVP Çerçeveleri ve Çekilebilir Bileşenler grubu

SION ile sürdürülebilir enerji dağıtımı

Yenilikçi vakum teknolojisi SION devre kesicilerini sağlam, kompakt ve sürdürülebilir kılar. Siemens Ürün Müdürü Daniel Pröhl, SION devre kesici teknolojisi hakkında bilgi veriyor.

Kaynakları keşfedin (İngilizce)