Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Neden 3AH47 demiryolu devre kesicileri?

Siemens 3AH47 vakumlu devre kesiciler, demiryolu hattı elektrifikasyonu için üretilmiştir ve operatörlerin çekiş trafo merkezleri ve besleme sahaları için talep ettiği sağlamlığı ve güvenliği sağlar. Kanıtlanmış 3AH modüler platforma dayanan 3AH47, sahada test edilmiş geniş bir portföyün güvenilirliğini küresel çekiş ihtiyaçlarını karşılama esnekliği ile birleştirir.

  • 27.5 kV'a kadar
  • 50 kA'ya kadar
  • 2500 A'ya kadar
  • 60.000 operasyona kadar
Demiryolu uygulamaları için MV vakumlu devre kesici - 3AH47 tek kutuplu, 27,5 kV'a kadar - ön

Temel avantajlar

Küresel uyumluluk

Dünya çapında elektrifikasyon projeleri için 16,7, 25 ve 50/60 Hz sistemleri kapsar.

Yüksek dayanıklılık

Basit servis ile 60.000'e kadar anahtarlama işlemi.

Hızlı arıza giderme

Ağınızı kurtarmak için isteğe bağlı kapasitör tetikleniyor.