Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?
SIPROTEC 5 Yapılandırıcısını görüntüleyen Dizüstü Bilgisayarın önünde oturan kişi

3AH4'ünüzü 60 saniyeden daha kısa sürede mi istiyorsunuz?

Mükemmel ürününüzü sadece birkaç tıklamayla ve gerçek zamanlı 3B ürün görselleştirerek özelleştirin.

Neden 3AH4 ark fırın kırıcıları?

Siemens 3AH4 ark fırını kırıcı portföyü, fırınların rutin olarak günde 100'den fazla anahtarlama döngüsü gerçekleştirdiği ve hem yüksek anahtarlama frekansı hem de ağır güç kapasitesi gerektirdiği çelik üretiminin amansız talepleri için özel olarak tasarlanmıştır.

200 MVA'ya kadar küçük ve orta büyüklükteki fırınlar için optimize edilmiş ve daha büyük kurulumlar için paralel konfigürasyonlarla uyarlanabilir 3AH4, en önemli olduğu yerlerde dayanıklılık ve gönül rahatlığı sağlar.

  • 40,5 kV'a kadar
  • 40 kA'ya kadar
  • 4000 A'ya kadar
  • 120.000 operasyona kadar
Sık işlemler için MV vakumlu devre kesici - 3AH42 - 24 kV - arka

Temel avantajlar

Genişletilmiş dayanıklılık

Basit servis ile 120.000 adede kadar anahtarlama işlemi.

Öngörülebilir bakım

Net servis aralıkları sürprizleri azaltır ve planlamayı basitleştirir.

Ölçeklenebilir güvenilirlik

Modüler ve paralel tasarımlar, güvenilir performansı korurken daha yüksek derecelendirmelere ölçeklenir.