Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?
Örnek olay incelemesi

Görünmeyenin doğru olmasını sağlayın ve elektromobilitenin yükselmesine yardımcı olun

Aral darbesinde, yüksek güçlü şarj ön ve merkezde. Perde arkasında, Siemens teknolojisi ve mühendisliği gerçek altyapıyı dijital akıllarla birleştirerek her şarjın hızlı, kesintisiz ve güvenilir olmasını sağlar. Almanya'nın elektrikli mobiliteye geçişine ve enerji geçişine güç veriyor.

Web semineri: Artan kamyon şarj talebi nasıl yönetilir

DSO'ların, CapEx ve OpEx'i artırmadan ulaşım sektörünün elektriklendirilmesini nasıl destekleyebileceğini öğrenin

Almanya genelinde akıllı şarj ağı -- Electrification X ile

Büyüme, güvenlik ve gelecek söylemeye gerek yok: Aral pulse gibi hızlı bir şarj ağını ölçeklendirmek basit değil. Ancak Electrification X ile 600'e kadar akıllı yerel şebeke istasyonu merkezi olarak yönetilen, güvenli ve sürtünme olmadan çalışır.

Güvenlik açığı bildirimleriyle doldu mu? NIS2 uyumluluk sorunları? Artan siber tehditler? Karmaşık yama yönetimi iş akışları? Hiçbirini görmeyeceksiniz çünkü zaten ele alındı. Bu şekilde bu ağı büyütmeye devam ediyoruz.

4ce90e18-1f71-47fb-8c2e-7e8809692fce - aral-pulse-electrification-x-illustration-no-text-mhero-1280x720

Electrification X şunları sağlar:

  • Uzaktan kumanda ile daha uzun çalışma süresi
  • Gerçek zamanlı izleme ile optimize edilmiş OPEX
  • Ultra hızlı şarj istasyonlarının dinamik yük yönetimi (400 kW kapasiteye kadar)

NIS 2 uyumluluğu:

  • Kritik altyapı için NIS 2 koşulları
  • VDE4110'a göre şebeke operatörü gereksinimleri
Aral pulse'da hedefimiz, ultra hızlı şarjı geleneksel yakıt ikmali kadar zahmetsiz ve kullanılabilir hale getirmektir. Bunu başarmak için Siemens ile ortaklık kuruyoruz ve Almanya genelinde 650'den fazla istasyona yatırım yapıyoruz - dijital, geleceğe hazır bir şarj altyapısı.
Alexander Young, Aral AG Yönetim Kurulu Üyesi ve, Genel Müdür bp pulse Orta Avrupa

Rakamları vurgulayın

600 akıllı yerel şebeke istasyonları

Merkezi olarak yönetilen 600'e kadar akıllı yerel şebeke istasyonu

400 kW şarj gücü

Otomobiller için her biri 400 kW'a kadar şarj gücü

350 km şarj hızı

10 dakikada 350 km'ye kadar ulaşım

1KkW şarj gücü

Kamyonlar için her biri 1.000 kW'a kadar şarj gücü

Aral pulse'da EV şarjının geleceğine güç veriyor

28 ultra hızlı şarj cihazıyla türünün ilk örneği olan Mönchengladbach'taki Aral Pulse Gigahub'u keşfedin. Siemens'in Electrification X, verimli yük yönetimi, gerçek zamanlı izleme ve güvenli uzaktan servis sağlayarak şeffaflığı artırır, maliyetleri düşürür ve Almanya'nın EV geleceğini destekler.

Önemli olan güç, zeka ve performans

Akıllı trafo merkezleri ve Electrification X, ölçekte hızlı şarj için mükemmel senkronize bir donanım-yazılım temeli oluşturur. Gerçek dünyadaki güç altyapısını dijital zekaya bağlayarak güvenilir, güvenli, esnek ve bundan sonraki her şeye hazır hale getirir.

Güç dönüşümü. Ve günlük.

Akıllı trafo merkezi sitenin kenarında sessizce durabilse de, önemli orta voltaj bağlantısı hızlı şarjı mümkün kılar. Sızdırmaz transformatörü, 8DJH gaz yalıtımlı şalt sistemi ve altı adede kadar yüksek güçlü şarj cihazı için SIVACON S8 alçak gerilim kartı ile her istasyonu sorunsuz bir şekilde genel şebekeye bağlar. Tüm bileşenleri, enerjinin her gün tam olarak ihtiyaç duyulan yerde akmasını sağlayan uzaktan izleme ve neredeyse gerçek zamanlı yük yönetimini mümkün kılan iletişim yeteneğine sahiptir.

Görünmez, ama her zaman sorumlu

Electrification X, her şarj cihazının ve trafo merkezinin tek bir merkezi platformdan neredeyse gerçek zamanlı olarak bağlı, izlenmesini ve optimize edilmesini sağlar. Dinamik yük yönetimi verimli güç kullanımı sağlarken, uzaktan kumanda ve güvenlik özellikleri tüm ağı sabit, korumalı ve ölçeklenmeye hazır tutar. Teşhis verileri tek bir yerde birleştirildiğinden, sorunlar daha hızlı çözülür ve her sitede çalışma süresini en üst düzeye çıkarır.

Bugünkü her şey için. Ve gelecek her şey

Electrification X, sadece çalışmak için değil, gelişmek için üretildi. Açık, tedarikçiden bağımsız mimarisi, yeni gereksinimler ortaya çıktıkça şarj ağını esnek tutar: Yenilenebilir enerjileri entegre etmekten şebeke operatörleriyle bağlantı kurmaya veya ölçekte yeni uygulamalar eklemeye kadar. Tüm varlıklar bulut özellikli ve merkezi olarak yönetildiğinden, yükseltmelerin ve yeni işlevlerin dağıtımı işlemleri kesintiye uğratmaz. Sonuç: Talep ile büyüyen, yeni teknolojilere uyum sağlayan ve mobilite değişmeye devam ederken geleceğe hazır kalan hızlı şarj altyapısı.

Electrification X ile hızlı şarj ağımızda tam şeffaflık elde ettik. Günümüzde 300'den fazla yerel trafo merkezi dijital olarak bağlanır ve izlenir ve birçok sorunu uzaktan çözebilme avantajıyla birlikte.
Alexander Young, Aral AG Yönetim Kurulu Üyesi ve, Genel Müdür bp pulse Orta Avrupa