Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Madrid genelinde atık su arıtma verimliliğinin artırılması

Arıtma Tesisi 4.0 yaklaşımı, Canal de Isabel II'nin Madrid bölgesindeki seçilmiş atık su arıtma tesislerinin verimliliğini ve sürdürülebilirliğini artırmasına yardımcı olarak enerji tüketimini %15 ve CO₂ emisyonlarını %10'dan fazla azalttı.

Arıtma Tesisi 4.0 nedir?

Arıtma Tesisi 4.0, Endüstri 4.0 teknolojilerini atık su arıtımına uygulayan İspanyol EDAR 4.0 konseptinden türetilmiştir. Operatörler otomasyon, izleme, simülasyon ve enerji yönetimini entegre ederek tesis performansı hakkında tam görünürlük elde eder. Bu, verimliliği ve sürdürülebilirliği artırırken enerji tüketimini azaltarak sürekli optimizasyon sağlar.

Üç adam, arka planda büyük pencereler ve yeşilliklerle bir ofiste birden fazla bilgisayar monitöründe gösterilen verileri tartışıyor

En az kirletici kW kullanılmayan kW!

Enerji, bir su arıtma tesisi için en önemli maliyetlerden biridir. Bu tesisler güvenilir hizmet ve mevzuata uygunluk sağlamak için günün her saati çalışır. Bunu başarmak için, aynı zamanda kullanılan ekipman için maksimum çalışma verimliliğini garanti ederken enerji tüketimini azaltabilen teknolojiyi benimsemek çok önemlidir. Dijital teknolojiler su arıtma tesisleri için önemli avantajlar sunar. Arıtma Tesisi 4.0 (EDAR 4.0) sistemleri ekipmandan bilgi toplayıp analiz edebilir ve tesisin bir bütün olarak nasıl iyileştirileceğine dair önerilerde bulunabilir.

Bir arıtma tesisi nasıl daha verimli ve sürdürülebilir hale getirilebilir?

Isabel II Kanalı 160 yılı aşkın bir geçmişi olan halka açık bir şirkettir. Madrid'in belediye su döngüsünün her aşamasını yönetmekten sorumlu kuruluş olarak, uzun zamandır yenilik ve operasyonel verimliliğe kendini adamıştır.

Acciona İçme suyu arıtma tesisleri, atık su arıtma tesisleri, su yeniden kullanım tesisleri ve tuzdan arındırma tesisleri tasarlayan, inşa eden ve işleten su arıtma sektöründe lider bir şirkettir. Şirket, 15 Canal de Isabel II atık su arıtma tesisinin işletilmesi ve bakımından sorumludur. Amaç, bu tesisleri daha verimli ve sürdürülebilir hale getirmekti. Bunu başarmak için Acciona, çözümü çok yönlü, basit ve kurulumu kolay kalırken tüm gereksinimleri karşılayan uzun süredir devam eden bir ortak olan Siemens'e başvurdu.

Bir atık su arıtma tesisinde büyük boru hatları arasındaki yürüyüş yolunda konuşan iki adam

Temel avantajlar

%15 daha az enerji tüketimi

Gelişmiş izleme ve veri odaklı optimizasyon, verimsizliklerin belirlenmesine ve arıtma süreçlerinde enerji talebinin azaltılmasına yardımcı oldu.

%10 daha düşük CO₂ emisyonları

Daha yüksek operasyonel verimlilik doğrudan daha küçük bir karbon ayak izine dönüşür ve uzun vadeli sürdürülebilirlik hedeflerini destekler.

%3 daha düşük işletme maliyetleri

SIMATIC Energy Manager Pro kullanan tüm tesisler, enerji tüketimi ve tesis performansında daha fazla şeffaflık sayesinde %3'ün üzerinde işletme maliyeti düşüşlerinden yararlandı.

Verilere erişim ve tam sistem kullanılabilirliği, süreçleri her gün optimize etmemizi sağlar ve bu da kısa sürede bizim için faydalar sağlar. Teknolojik olarak konuşursak, sadece bir güncellemeyle ileriye doğru büyük bir sıçrama yaptık.
Amatör Rancano, İşletme ve Bakım Başkanı, Su Arıtma
SIMATIC Enerji Yönetimi ekranı tablet mobil ayak izi V02 TÜV logosu koyu mavi

Çözümün merkezinde SIMATIC Energy Manager Pro (EnmPro), Siemens'in dijital enerji yönetimi platformu. Siemens Edge Computing teknolojisi ile desteklenen bu sistem, yüzlerce sistemden veri toplar ve işler ve hemen hemen her cihazdan erişilebilen sezgisel bir uygulama aracılığıyla kullanılabilir hale getirir. Bu, Canal de Isabel II'nin tüm arıtma süreci boyunca enerji tüketimi konusunda tam şeffaflık sağlar. Enerjinin nerede ve nasıl kullanıldığına dair ayrıntılı bilgiler sayesinde operatörler optimizasyon potansiyelini belirleyebilir ve verimliliği sürekli olarak artırabilir. Sonuç olarak, EnmPro, daha sürdürülebilir ve uygun maliyetli tesis operasyonlarını desteklerken ISO 50001 uyumluluğu için gereken enerji şeffaflığı düzeyini sağlar.

Bu proje ile Canal de Isabel II, enerjiye kendi kendine yeten olmayı amaçlıyor. Madrid sakinlerine mümkün olan en iyi suyu getirmek ve şehrin atık suyunu verimli ve sürdürülebilir bir şekilde arıtmak istiyoruz. En az kirletici kW kullanılmayan kW!<br/>
Miguel Angel Galvez, Su Arıtma ve Çevre Müdür Yardımcısı, Canal de Isabel II

Arıtma Tesisi 4.0 özellikleri

Acciona ve Canal de Isabel II, sektördeki en gelişmiş dijital atık su arıtma çözümlerinden birini oluşturmak için bir dizi Siemens teknolojisini birleştirdi.

Başarılı bir ortaklık üzerine inşa etmek

Acciona ileriye dönük olarak Siemens ile su sektörü için dijital çözümleri keşfetmeye devam edecek. Bunun iki ana örneği, Siemens SIMIT yazılımına dayanan Digital Twin ve Orta Doğu'daki bir tuzdan arındırma tesisi için geliştirilen SIMATIC kontrol sistemleridir. Acciona için Arıtma Tesisi 4.0 projesi ileriye doğru atılmış büyük bir adımdı. Uzun vadeli hedef, büyük miktarda veriyi gerçek zamanlı olarak işleyebilen güçlü altyapı yönetim araçlarıyla desteklenen, su döngüsü içinde enerji üretiminin tam potansiyelini ortaya çıkarmaktır.

Bir ofiste gösterge tablosu verilerini gösteren bilgisayar monitörlerine bakan üç adam.
Bir şey ölçülemezse, iyileştirilemez. Bu nedenle SIMATIC Energy Manager PRO aracımız, Enerji Performans Göstergelerini izleyerek yüksek derecede esneklik ile çalışmanıza olanak tanır.<br/>
Diego Muñoz, Ürün Müdürü, Siemens