Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Siemens motor sporları: yarın, bugün yenilik yapıyor

Pistten dünyanıza: rakipsiz performans ve yeniliğin kilidini açın

Hızlanın, optimize edin, dönüştürün: inovasyon zihniyeti

Motor sporlarında, her milisaniye ve tasarım seçimi zaferi belirler. Bu arayış, endüstrileri yeniden tanımlayan ve bitiş çizgisinin ötesindeki yaşamları iyileştiren atılımları körükler.

Siemens, önde gelen motor sporları takımlarına imkansızı başarmak için güçlendiriyor. Piste hakim olmak ve podyum bitişlerini güvence altına almak için gereken stratejik avantajı sağlıyoruz. Yeniliklerimiz herkes için ilerlemeyi hızlandırıyor.

Siemens, Oracle yarış etkinliğinde imza attı.

Kenarların ötesinde: küresel inovasyondaki ortağınız

Siemens olarak, motor sporlarına olan ilişkimiz derin bir entegrasyondur. Güçlüler aracılığıyla Siemens Xcelerator portföyü Öncü ekiplerin ayrılmaz bir parçası haline geliyoruz ve onları hızlandırılmış inovasyonu ve benzersiz başarıyı sağlayan en son çözümlerle aktif olarak destekliyoruz.

Mükemmel aerodinamik şekillendirmekten ve gelişmiş CAD ile hızla yinelenen tasarımlar yapmaktan, gerçek zamanlı performans verilerini analiz etmeye ve yarışlar arasında yıldırım hızında araç değişikliklerine izin vermeye kadar - teknolojimiz, ekiplerin rakiplerin önünde kalmasına yardımcı olan itici güçtür. Çözümlerimiz zorlu koşullarda gelişecek şekilde tasarlanmıştır ve sürekli olarak sağlam, verimli ve yenilikçi teknolojiler sunar ve daha sonra doğrudan diğer endüstrilere aktarılır ve yardımcı olur sen En zorlu zorluklarınızı çözün.

Siemens'in benzersiz dijital mühendisliği, Formula One®, MotoGP, NASCAR, IndyCar, IMSA ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli küresel şampiyonalarda çok önemli bir rol oynamaktadır.

Motor sporları ve sürdürülebilirlik bir çelişki gibi gelebilir, ancak doğru teknolojilerle bu sadece mümkün değil, zorunludur. Motor sporları karbon nötrlüğüne ulaşabilirse, herhangi bir endüstri yapabilir. Yüksek performans ve çevresel sorumluluğun el ele hızlanabileceğini ve tüm sektörlerde daha yeşil bir gelecek için bir plan oluşturabileceğini kanıtlıyoruz.
Cedrik Neike, CEO, Siemens Dijital Endüstriler

Küresel yenilik, rekabet avantajınız

Ekiplerinizin, sistemlerinizin ve verilerinizin benzeri görülmemiş verimlilik ve yeniliği ortaya çıkarmak için sorunsuz bir şekilde birleştiği bir dünya hayal edin. Geleneksel engelleri aşmanıza, geliştirme döngülerini hızlandırmanıza ve motor sporlarının hızından ve hassasiyetinden esinlenerek belirleyici bir avantaj elde etmenize yardımcı oluyoruz.

%95 Daha doğru

Yarışta kanıtlanmış çözümlerimiz %95'e kadar daha iyi veri doğruluğu sunarak projelerinizde kusursuz yürütme ve güvenli kararlar sağlar.

%80 Analiz süresinde azalma

Otomatik tasarım değerlendirmesi ile mühendislik analizi süresini %80'e kadar kısaltın, pazara sunma sürenizi ve inovasyon döngülerinizi hızlandırın.

%50 Daha hızlı mühendislik değişiklikleri

Uygulamadan önce kritik tasarım değişikliklerini doğrulayın, geliştirme süresini yarıya indirin ve yeniliklerinizi daha hızlı gerçeğe dönüştürün - tıpkı bir şampiyonluk pit ekibi gibi.

Şampiyonlar Siemens'i seçiyor: herkes için yeniliği teşvik ediyor

Seçkin motor sporları takımlarının Siemens teknolojisini canlı laboratuvarlar olarak nasıl kullandığını, sınırları zorladığını ve dünya çapındaki endüstrilere fayda sağlamak için zafere ulaştığını keşfedin.

Sınırları yeniden tanımlamaya ve sektörünüzde liderlik etmeye hazır mısınız?

Sadece rekabet etmeyin - hükmedin. Siemens'in motor sporlarındaki mühendisliğin zirvesinden esinlenerek operasyonlarınızı nasıl dönüştürebileceğini, inovasyonunuzu hızlandırabileceğini ve çığır açan başarılara ulaşmanıza yardımcı olabileceğini keşfedin.

Parkurun ötesinde: her sektör için yenilik

Motor sporları yeniliği - hız, verimlilik, güvenilirlik, sürdürülebilirlik - her sektörü dönüştürür. Otomotivden havacılığa, yarış pisti dersleri zorluklarınız için geçerlidir. Siemens tüm sektörler için kapsamlı çözümler sunmaktadır.

Performans mühendisliğini en üst düzeye çıkarın

Fiziksel prototipleri önemli ölçüde azaltarak ve doğrulamayı hızlandırarak ürün geliştirmeyi hızlandırmak için Digital Twins ile gerçek dünya koşullarını sanal olarak simüle edin.

Ürün yaşam döngüsü yönetimini kolaylaştırın

Konseptten tüketiciye kadar yeniliklerinizi hızlandırmak için zahmetsizce işbirliği yapın, siloları parçalayın ve yapay zeka oluşturulan içgörüler elde edin.

Elektrik ve elektronik sistem geliştirmeyi optimize edin

Sensör yerleşimini iyileştirmek, ağırlığı optimize etmek ve karmaşık sistemler için maliyetli prototipleri azaltmak için gelişmiş iş akışları ve yapay zeka destekli otomasyonla daha akıllı mühendislik yapın.

Mekanik ürün tasarımını hızlandırın

Karmaşık bileşenleri benzeri görülmemiş hız ve hassasiyetle tasarlayın, yeni modelleme özellikleri ve yetenekleriyle parça tasarım sürelerini önemli ölçüde azaltın.

Gereksinimleri ve doğrulama yönetimini sağlayın

Bilgi akışını entegre ederek, veri kalitesini iyileştirerek ve tasarım boyunca ürün gereksinimlerini sürekli olarak doğrulayarak mutlak kontrol ve güveni koruyun.

Yenilik ve başarıyı güçlendirmek

Her sektör için akıllı çözümler

Motor sporlarının zorlu talepleri, teknolojimizi mükemmel hale getirerek sağlam, verimli ve yenilikçi çözümlerle sonuçlanır. Bu gelişmeler doğrudan diğer endüstrilere aktarılarak en zorlu zorluklarınızı çözmenize ve çığır açan başarılara ulaşmanıza yardımcı olur.

Select...

Motor sporlarının yüksek bahisli dünyasında, her milisaniye ve karar önemlidir. Yapay zeka (AI) ham verileri eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürerek eşsiz performans ve stratejik avantaj sağlamaya yardımcı olur. Gelişmiş yapay zeka algoritmalarımız büyük miktarda telemetri verisini işleyerek tahmine dayalı bakım sağlar, yarış stratejilerini gerçek zamanlı olarak optimize eder ve araç kurulumlarını iyileştirir. Bu sadece analitik değil, ekiplerin daha akıllı ve daha hızlı kararlar alabilmesi için akıllı sistemlerin öğrenilmesi ve uyarlanmasıdır. Siemens AI, motor sporları takımlarının sadece tepki vermekle kalmıyor, aynı zamanda zorlukları tahmin etmelerine ve üstesinden gelmelerine yardımcı oluyor.