Rapidminer SLC
Kör SAS-kod, med stöd för Python, R och SQL. Effektiviserar migreringsprojekt, underlättar integrationen av SAS-språkprogram med moderna verktyg och minskar därmed sammanhängande kostnader avsevärt.
SAS-språket är ett egenutvecklat programmeringsspråk som är känt för avancerad analys, datahantering och prediktiv modellering. Det har varit en hörnsten i företagsdataanalys i årtionden, särskilt i reglerade branscher som finans och sjukvård, på grund av dess robusta statistiska kapacitet och dataintegritetsfunktioner.
Det är viktigt eftersom det erbjuder en omfattande, pålitlig uppsättning verktyg för hantering av stora datamängder och komplexa statistiska operationer. Dess utbredda användning har resulterat i en betydande befintlig kodbas inom många organisationer, som representerar värdefull immateriell egendom och etablerade analytiska arbetsflöden.
SAS-språket används i stor utsträckning inom olika sektorer för kritiska uppgifter. Dess vanliga tillämpningar inkluderar riskhantering inom finans, där den används för kreditvärdering och bedrägeriupptäckt; klinisk prövningsanalys och läkemedelsupptäckt inom läkemedel; och för regleringsrapportering, affärsprognoser och operativ optimering över branscher. SAS tillhandahåller tillförlitliga insikter från komplexa data för att stödja strategiskt beslutsfattande.
Att modernisera etablerade SAS-miljöer är utmanande på grund av den omfattande befintliga kodbasen, ofta kritisk för affärsverksamheten och ibland saknar dokumentation. Den specialiserade expertis som behövs för att hantera dessa system, tillsammans med komplexiteten och kostnaden för att flytta stora, historiska datamängder, ökar svårigheten. Att säkerställa kontinuerlig dataintegritet och regelefterlevnad under alla övergångar gör också att organisationer tvekar att ändra stabila, beprövade SAS-baserade arbetsflöden.
SAS-språket förblir en hörnsten för företagsdataanalys och erbjuder robusta funktioner för datamanipulering, statistisk analys och rapportering. Dess långvariga närvaro i många organisationer innebär en mängd befintlig kod och expertis. Genom att integrera SAS med moderna språk som Python och R kan företag utnyttja sina historiska investeringar samtidigt som de använder ny teknik för avancerad analys och maskininlärning. Detta hybridtillvägagångssätt säkerställer kontinuitet, förbättrar analytisk kraft och stöder en sömlös övergång till framtidssäkra datastrategier.
Företagsanalys har utvecklats dramatiskt. Ökningen av molntjänster erbjuder oöverträffad skalbarhet och flexibilitet, medan framsteg inom AI och maskininlärning kräver mer smidig och kraftfull bearbetning. Open source-verktyg som Python och R ger innovativa algoritmer och en levande gemenskap, ofta till en lägre kostnad. Denna förändring utmanar traditionella, ofta lokala, SAS-miljöer att integrera, anpassa och konkurrera, vilket får organisationer att söka lösningar som överbryggar klyftan mellan deras värdefulla befintliga analyser och kraven från modern datavetenskap.
Denna utveckling inom analys har lett till en avgörande insikt: inget enda verktyg eller språk passar alla analytiska behov. Moderna team prioriterar alltmer att använda rätt språk för rätt uppgift, oavsett om det är SAS för sin beprövade statistiska noggrannhet, Python för sina maskininlärningsbibliotek, R för avancerad statistisk modellering eller SQL för datamanipulering. Detta pragmatiska tillvägagångssätt gör det möjligt för organisationer att optimera prestanda, utnyttja specialiserade funktioner och stärka sina olika analytiska talanger, gå bortom enstaka miljöer till ett mer flexibelt och kraftfullt ekosystem.
Omfamningen av olika verktyg som Python, R och SQL, tillsammans med AI-aktiverade analysarbetsflöden, erbjuder oöverträffad flexibilitet för analysteam. Detta flerspråkiga tillvägagångssätt gör det möjligt för specialister att arbeta i sina föredragna miljöer, vilket främjar innovation och effektivitet. Teamen kan nu sömlöst integrera olika analytiska styrkor och bygga mer omfattande och kraftfulla lösningar än någonsin tidigare.
För att verkligen trivas i detta utvecklande landskap måste en modern analysmiljö sträcka sig bortom traditionella gränser. Det måste stödja sömlös interoperabilitet mellan olika verktyg, robust styrning för dataintegritet och efterlevnad, skalbar infrastruktur för att hantera växande datavolymer och inneboende flexibilitet för att anpassa sig till ny teknik och analytiska krav. Detta säkerställer att organisationer kan maximera sin analytiska potential samtidigt som kontrollen och effektiviteten bibehålls.

Många traditionella SAS-miljöer använder stel lokal infrastruktur. Detta hindrar molnanvändning och begränsar dynamisk skalning för moderna, dataintensiva arbetsbelastningar, vilket bromsar innovation och smidighet.
Uppkomsten av Python-, R- och AI-verktyg kräver ny expertis. Att överbrygga denna kompetensgap i befintliga team kräver betydande investeringar i utbildning och kompetensutveckling, vilket ofta blir en flaskhals för moderniseringsinsatser.
Att ansluta traditionella SAS-system med nyare molnplattformar, olika datakällor och verktyg med öppen källkod är tekniskt utmanande. Sömlös interoperabilitet kräver ofta anpassade lösningar, vilket ökar komplexiteten och underhållet.
Att säkerställa konsekvent datastyrning, säkerhet och efterlevnad i hybridmiljöer (SAS, moln, öppen källkod) är ett betydande hinder. Att upprätthålla ett enhetligt ramverk kräver noggrann planering och genomförande.
Den upplevda kostnaden och ansträngningen för att migrera eller modernisera befintliga SAS-kodbaser kan vara skrämmande. Organisationer väger ofta den omedelbara investeringen mot långsiktiga fördelar och försenar ibland viktiga uppdateringar.
Förlitan på egenutvecklad SAS-teknik kan leda till problem med leverantörslåsning, vilket begränsar flexibiliteten och valmöjligheterna när det gäller verktyg och plattformar. Detta kan göra det svårare att anta de bästa lösningarna från det bredare analysekosystemet.
Genom att möjliggöra flexibla, språkfria analysarbetsflöden ger Siemens team möjlighet att påskynda insikter, bevara tillförlitliga analyser och bygga en framtidsklar, flexibel analysmiljö — vilket ger användarna friheten att använda rätt språk för varje uppgift.
Teams kan kombinera SAS-språk, Python, R, SQL och verktyg med öppen källkod i mer flexibla arbetsflöden.
Företag kan bevara tillförlitliga SAS-program och affärslogik samtidigt som de gradvis moderniserar sin analysmiljö.
Analytiker, datavetare, IT-team och företagsanvändare kan arbeta i ett mer anslutet analysekosystem.
Moderna språka-agnostiska arbetsflöden skapar en starkare grund för SAS artificiell intelligens, maskininlärning, prediktiv analys och AI-initiativ för företag.
Utnyttja dataanalys och avancerad AI-automatisering för skalbara, framtidsklara lösningar.