Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Person som sitter framför en bärbar dator, visar SIPROTEC 5 Configurator

Vill du ha din SION 3AE6 på mindre än 60 sekunder?

Anpassa din perfekta produkt med bara några klick och med 3D-produktvisualisering i realtid.

Varför SION 3AE6 vakuumbrytare?

I den dynamiska världen av sekundär kraftdistribution räknas varje tum och varje kostnad. Sidobrytaren SION 3AE6 är Siemens lösning på detta och din smarta investering i effektivitet, tillförlitlighet och kostnadseffektivitet. Den är byggd på den beprövade SION-plattformen och levererar den tillförlitlighet och prestanda som du förväntar dig av en globalt etablerad strömbrytare - allt i ett innovativt kompakt format.

  • upp till 24 kV
  • upp till 25 kA
  • upp till 1250 A
SION Lateral 3AE6 vakuumbrytare 12kV

Viktiga fördelar

Kompakt fotavtryck

Innovativ sidodesign minskar radikalt ställverkets bredd och minskar konstruktions- och driftskostnaderna.

Pålitlig prestanda

Byggd på den beprövade SION-plattformen, säkerställer säker och optimerad sekundär kraftdistribution.

Flexibel integration

Vänster- eller högerorienterad stolpmontering och olika alternativ säkerställer perfekt passform i alla luftisolerade paneler.

Designad för vad den är tänkt att vara

Sekundära distributionsnät kräver inte alltid strikt den höga tillgängligheten som tillhandahålls av snabbt utbytbara uttagbara brytare. 3AE6 är speciellt utformad för dessa applikationer, vilket möjliggör en förenklad fast monterad installation.

SION Lateral 3AE6 vakuumbrytare 12kV

Sidodesign för att minska ställverkets bredd

Det som verkligen skiljer 3AE6 är dess innovativa sidomanövreringsmekanism. Till skillnad från konventionella kretsbrytare, där polerna är anordnade sida vid sida, placerar 3AE6 sina poler direkt under samlingsskenorna. Detta eliminerar onödiga utrymmeskrav, vilket möjliggör en drastisk minskning av ställverkets bredd.

SION Lateral 3AE6 vakuumbrytare 12kV

Passar perfekt i alla ställverkspaneler

Trots sin kompakthet erbjuder 3AE6 imponerande anpassningsförmåga. Med variabel polkonstruktion och olika alternativ för sekundära komponenter integreras den sömlöst i alla kompakta luftisolerade paneler.

Hållbar energidistribution med SION

Innovativ vakuumteknik gör SION-brytare robusta, kompakta och hållbara. Siemens produktchef Daniel Pröhl ger insikter om SION-brytarteknik.