Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Person som sitter framför den bärbara datorn och visar SIPROTEC 5 Configurator

Vill du ha din SION 3AE5 på mindre än 60 sekunder?

Anpassa din perfekta produkt med bara några klick och med 3D-produktvisualisering i realtid.

Varför SION 3AE5 vakuumbrytare?

SION 3AE5 vakuumbrytare är Siemens svar på en bred och komplex marknad för luftisolerade mellanspänningsställverk. Med sitt breda utbud av polcentrum och vertikala anslutningsdimensioner, fritt konfigurerbara alternativ för sekundär lågspänningsutrustning och olika modulära utdragbara installationskomponenter ger SION 3AE5 dig en exceptionell flexibilitet som möjliggör en snabb och enkel integration i alla typer och storlekar av mellanspänningsställningstyper - oavsett om det är en nyare panel eller om du vill eftermontera någon historiskt etablerad panel.

  • upp till 36 kV
  • upp till 40 kA
  • upp till 4000 A
  • Upp till 30 000 verksamheter
Referens IGEL - Electrotel Alexandria RO

Viktiga fördelar

Anpassar sig efter dina behov

Exceptionellt utbud av anslutningsmöjligheter och sekundär utrustning möjliggör enkel integrering i alla paneltyper.

Flexibel användning

Robust allroundmaskin som fungerar för de flesta mellanspänningsapplikationer inomhus.

Sinnesfrid

Säker och framtidssäker med de senaste vakuumavbrytartyperna och beprövad tillförlitlighet hos den globala SION-produktplattformen.

SION-ramar och integrationssatser

Du kan välja mellan ett omfattande och modulärt system av installationskomponenter. I sin mest kompletta konfiguration levereras SION 3AE5 installerad i en helt typtestad monteringsram, som utgör nästan hela brytarfacket på en ställverkspanel, vilket gör det ännu enklare för dig att integrera 3AE5 i din applikation.

Gruppen MVP-ramar och uttagbara komponenter

Hållbar energidistribution med SION

Innovativ vakuumteknik gör SION-brytare robusta, kompakta och hållbara. Siemens produktchef Daniel Pröhl ger insikter om SION-brytarteknik.

Utforska resurser (på engelska)