Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Behöver du SION 3AE8 med mer intelligens?

Vår smarta SION 3AE8 ger dig ett omfattande hälsodiagnostiskt system med avancerad avkänning och IoT-teknik

Varför SION 3AE8 vakuumbrytare?

SION 3AE8 vakuumbrytare ger Siemens 40 års expertis inom vakuumkopplingsteknik till dina kritiska kraftinstallationer. 3AE8 är utformad för upp till 40,5 kV och kombinerar kompakta dimensioner och konfigurerbara polcentrumavstånd för att passa olika ställverkslayouter samtidigt som den levererar branschledande prestanda. Den helt inbäddade epoxihartspolarkitekturen ökar isoleringsstyrkan för en säkrare, helisolerande drift i krävande miljöer. SION 3AE8 vakuumbrytare uppfyller både GB1984 och IEC 62271-100 standarder och överensstämmer med brytare klasserna C2, E2, M2 och S1. Med det är SION 3AE8 ditt tydliga val när du behöver en kompakt, högpresterande brytare med lågt underhåll som skyddar tillgångar, minskar driftskostnaderna och ger dig förtroende för kontinuerlig kraftleverans.

  • 12, 24 och 40,5 kV
  • upp till 50 kA
  • upp till 5000 A
  • Upp till 30 000 verksamheter

Viktiga fördelar

Maximalt skydd

Hög isoleringsstyrka och robusta vakuumbrytare skyddar utrustningen och minskar felrisken.

Kompakt passform

Konfigurerbart polavstånd och kompakt design förenklar integrationen i olika ställverkslayouter.

Lägre stilleståndstid

Upp till 30 000 kopplingsoperationer (med underhåll var 10.000) minskar oplanerade avbrott och driftstörningar.