Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Person som sitter framför den bärbara datorn och visar SIPROTEC 5 Configurator

Vill du ha din SION 3AE2 på mindre än 60 sekunder?

Anpassa din perfekta produkt med bara några klick och med 3D-produktvisualisering i realtid.

Varför SION 3AE2 vakuumbrytare?

Generatorer är det kritiska hjärtat i kraftproduktionen inom våra elsystem. Att säkert kunna hantera kortslutningsströmmar i det området är helt avgörande och en av de mest krävande uppgifterna i mellanspänningsnät. Siemens SION 3AE2 vakuumbrytare är konstruerad exakt för dessa exceptionella krav: en lösning som kombinerar teknisk excellens med tydliga kundfördelar - vilket gör den till en oumbärlig del av din infrastruktur.

  • upp till 17,5 kV
  • upp till 31,5 kA
  • upp till 4000 A

Som en del av den globalt etablerade SION-produktplattformen står 3AE2 för beprövad kvalitet och framåtblickande teknik. Dess typtestning enligt den stränga generatorstandarden IEC/IEEE 62271-37-013 är ett tydligt löfte om prestanda, eftersom 3AE2 säkert hanterar de extrema kopplingsuppgifter som förekommer i generatornära nätverk.

en man förklarar en annan man SION 3AE5

Viktiga fördelar

Ultimat skydd

Masters generator laddar och skyddar dina tillgångar.

Sömlös integration

Kompakt design med fasta eller utdragbara alternativ gör det enkelt att integrera i standardställverk.

Certifierad excellens

Typtestad enligt generatorstandarder för långsiktig tillförlitlighet och effektivitet.

Fungerar med alla SION-tillbehör

Trots sin överlägsna prestanda är SION 3AE2 förvånansvärt kompakt och flexibel. Den är lika tunn som strömbrytare för standardapplikationer och på grund av sin anslutning till SION-familjen kan den enkelt kombineras med våra andra SION-produkter inom samma kompakta ställverkstyper.

MVP-ramar och uttagbara komponenter grupp - 640x480

Hållbar energidistribution med SION

Innovativ vakuumteknik gör SION-brytare robusta, kompakta och hållbara. Siemens produktchef Daniel Pröhl ger insikter om SION-brytarteknik.

Relaterat innehåll