Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Person som sitter framför den bärbara datorn och visar SIPROTEC 5 Configurator

Vill du ha din 3AH4 på mindre än 60 sekunder?

Anpassa din perfekta produkt med bara några klick och med 3D-produktvisualisering i realtid.

Varför 3AH4 för frekventa operationer?

Siemens 3AH4-brytare för frekvent drift är utformade speciellt för applikationer som kräver ett stort antal omkopplingsoperationer och ger industriell hållbarhet med minimalt underhåll. Dess vakuumavbrytarteknik möjliggör upp till 45 000 kopplingsoperationer utan underhåll. Med schemalagd service återställer 3AH4 full prestanda för ytterligare 45 000 operationer — vilket leder till en total livscykelkapacitet på 90 000 switchoperationer.

  • upp till 24 kV
  • upp till 40 kA
  • upp till 3150 A
  • Upp till 90 000 verksamheter
MV vakuumbrytare för frekvent drift - 3AH42 upp till 24 kV - tillbaka

Viktiga fördelar

Hög hållbarhet

Upp till 90 000 kopplingsoperationer med enkel service.

Förutsägbart underhåll

Tydliga serviceintervall minskar överraskningar och förenklar planeringen.

Lägre driftskostnader

Färre reservdelar för hållbara besparingar under hela livscykeln.

Letar du efter bågugnsbrytare?

Läs mer om vår 3AH4-portfölj för bågugnsapplikationer.

MV vakuumbrytare för bågugnar - 3AH43 upp till 40 kA, 40,5 kV, 4.000 A - fram