Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Person som sitter framför den bärbara datorn och visar SIPROTEC 5 Configurator

Vill du ha din 3AK7 på mindre än 60 sekunder?

Anpassa din perfekta produkt med bara några klick och med 3D-produktvisualisering i realtid.

Varför 3AK7 vakuumbrytare?

Siemens 3AK7 vakuumbrytare är den kompakta allroundare som ditt mellanspänningsnät har väntat på. 3AK7 är konstruerad för speciella applikationer där prestanda, tillförlitlighet och utrymmeseffektivitet spelar roll och täcker generatorväxling enligt IEC/IEEE 62271-37-013, högströmsuppgifter och frekventa kopplingsoperationer — allt inom samma standardiserade externa dimensioner för att förenkla planering, reservdelar och installation.

  • upp till 17,5 kV
  • upp till 50 kA
  • upp till 4000 A
  • Upp till 30 000 verksamheter

Viktiga fördelar

Allt-i-ett

Förenkla upphandling och inventering genom att använda en enhet för tre applikationer.

Rymdsparare

Frigör ställverksrum och påskynda eftermontering.

Hållbarhet

Upp till 30 000 kopplingsoperationer med enkel service.

Utvalda funktioner