Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Person som sitter framför den bärbara datorn och visar SIPROTEC 5 Configurator

Vill du ha din 3AH3 på mindre än 60 sekunder?

Anpassa din perfekta produkt med bara några klick och med 3D-produktvisualisering i realtid.

Varför 3AH3 vakuumbrytare?

3AH3 är en högpresterande vakuumbrytare konstruerad för att möta de växande kraven från globala strömkrav och moderna industribehov. 3AH3 är konstruerad för mellanspänningsnät upp till 40,5 kV och hanterar kontinuerliga belastningsströmmar upp till 8000 A och tål kortslutningsströmmar upp till 72 kA, vilket ger bergfast skydd när det är som viktigast.

  • upp till 40,5 kV
  • upp till 72 kA
  • upp till 8000 A
MV vakuumbrytare för högströmmar - 3AH33 upp till 40,5 kV - tillbaka

Viktiga fördelar

Högsta prestanda

Hanterar högsta belastning och felströmmar för robust skydd.

Flexibel installation

Vertikal och horisontell montering med optimerad termisk prestanda.

Maximal tillförlitlighet

Underhållsfri design för kontinuerlig drift och förutsägbara livscykelkostnader.

Relaterat innehåll