Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Person som sitter framför den bärbara datorn och visar SIPROTEC 5 Configurator

Vill du ha din 3AH4 på mindre än 60 sekunder?

Anpassa din perfekta produkt med bara några klick och med 3D-produktvisualisering i realtid.

Varför 3AH4 bågugnsbrytare?

Siemens 3AH4-bågsugnsbrytare är specialbyggd för stålproduktionens obevekliga krav — där ugnar rutinmässigt utför mer än 100 omkopplingscykler om dagen och kräver både hög kopplingsfrekvens och hög effektkapacitet.

3AH4 är optimerad för små och medelstora ugnar upp till 200 MVA och kan anpassas genom parallella konfigurationer för större installationer. Den ger uthållighet och sinnesro där det är viktigast.

  • upp till 40,5 kV
  • upp till 40 kA
  • upp till 4000 A
  • Upp till 120 000 verksamheter
MV vakuumbrytare för frekvent drift - 3AH42 upp till 24 kV - tillbaka

Viktiga fördelar

Utökad hållbarhet

Upp till 120 000 kopplingsoperationer med enkel service.

Förutsägbart underhåll

Tydliga serviceintervall minskar överraskningar och förenklar planeringen.

Skalbar tillförlitlighet

Modulära och parallella konstruktioner skalas till högre betyg samtidigt som tillförlitlig prestanda bevaras.