Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför 3AH47 järnvägsbrytare?

Siemens 3AH47 vakuumbrytare är byggda för elektrifiering av järnvägslinjer, vilket ger den robusthet och säkerhet som operatörerna kräver för traktionsstationer och matarplatser. Baserat på den beprövade 3AH-modulplattformen kombinerar 3AH47 tillförlitligheten hos en bred, fälttestad portfölj med flexibiliteten för att täcka globala behov av dragkraft.

  • upp till 27,5 kV
  • upp till 50 kA
  • upp till 2500 A
  • Upp till 60 000 verksamheter
MV vakuumbrytare för järnvägsapplikationer - 3AH47 enpolig, upp till 27,5 kV - fram

Viktiga fördelar

Global kompatibilitet

Omfattar 16,7, 25 och 50/60 Hz-system för globala elektrifieringsprojekt.

Hög hållbarhet

Upp till 60 000 kopplingsoperationer med enkel service.

Snabb felavklaring

Valfri kondensatorutlösning för att spara ditt nätverk.