SIRIUS 3QC1 kraftig DC-kontaktor är världens första halvledarbaserade likströmskontaktor med hybridteknik för IEC-kompatibel växling av likspänningar upp till 1 500 V och likströmsströmmar upp till 600 A. Speciellt utformad för tillförlitlig, båge- och slitagefri växling i tunga applikationer, kombinerar den kraftiga kontaktorn elektromekanisk och elektronisk omkopplingsteknik.
- Hög robusthet: minst 150 000 kopplingsoperationer
- Dubbelriktad: växlar oavsett strömriktningen
- Säkert isolerad: mekaniska kontakter säkerställer galvanisk isolering
- Arc- och slitagefri: halvledare hanterar omkopplingsprocessen
- Fjärrstyrd: bekväm och säker drift på avstånd