Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Lågspänningsbrytning och skydd

Halvledarteknik

Alltid före toppen med helt elektronisk och ultrasnabb växling: Den innovativa kombinationen av halvledarteknik, mikrokontroller och intelligenta algoritmer möjliggör optimalt selektivt skydd, förbättrad driftsäkerhet och ökad tillgänglighet för anläggningar och system.

Ultrasnabb växling innan strömtoppar uppstår

Oavsett om det är kortslutning eller hög startström: våra nya helelektroniska omkopplare svarar tillförlitligt på mindre än en mikrosekund. Med sin innovativa kombination av halvledarkomponenter, sensorer, mikrokontroller och intelligenta algoritmer öppnar de nya perspektiv inom lågspänningsväxling och skydd:

  • Ultrasnabb reaktion på strömtoppar: upp till 1 000 gånger snabbare än traditionella elektromekaniska skyddsanordningar
  • Upp till 99,5% minskning av kortslutningsenergi
  • Effektiv hantering av höga startströmmar orsakade av kapacitiva belastningar och högeffektiva motorer.
  • Bättre skydd av utrustning från slitage och skador
  • Ökad systemtillgänglighet, förbättrad driftsäkerhet
Helelektroniska omkopplings- och skyddslösningar baserade på halvledarteknik ökar anläggnings- och systemtillgängligheten samt driftsäkerheten.

Öka tillgängligheten

Minska stilleståndstiden, starta om omedelbart efter felklarering, säg adjö till falsk utlösning på grund av höga startströmmar med helt elektroniska kopplings- och skyddslösningar som ökar tillgängligheten och tillförlitligheten.

Helelektroniska kopplings- och skyddslösningar baserade på halvledarteknik förenklar planering och dimensionering av elektriska system och ger planeringssäkerhet.

Förenkla planeringen

Minska kortslutnings- och selektivitetsplaneringen med helt elektroniska kopplings- och skyddslösningar som ger planeringssäkerhet samtidigt som planering och dimensionering underlättas.

Helelektroniska omkopplings- och skyddslösningar baserade på halvledarteknik bidrar till kostnads- och materialbesparingar i elektriska system.

Spara kostnader och material

Minska kortslutningsskador på utrustning, lagerbehov och antalet serviceingrepp med helt elektroniska kopplings- och skyddslösningar som har en längre livslängd tack vare slitagefri omkoppling.

Nya perspektiv inom omkopplings- och skyddsteknik

Ultrasnabb växling genom halvledarkomponenter, mikrokontroller och intelligenta algoritmer minskar kortslutningsrelaterade stilleståndstider och möjliggör kostnads- och materialbesparingar.

Minska stilleståndstiden på grund av kortslutning

Kortslutningar leder till ökat slitage eller till och med skador på utrustning, kräver ökad planeringsansträngning och dimensionering av systemet för höga kortslutningsenergier samt lagring av reservdelar.

Ultrasnabb växling säkerställer förbättrat skydd, optimerad drift och ökad tillgänglighet. Det minskar kortslutningsrelaterade stilleståndstider, vilket förlänger utrustningens livslängd samtidigt som kortslutnings- och selektivitetsplanering förenklas och både kostnader och materialkrav sänks.

Hantera startströmmar mer effektivt

Med konventionell omkopplings- och skyddsteknik orsakar höga startströmmar ofta falska stötar och ökat slitage. Förebyggande överdimensionering av skyddsanordningar och elektriska installationer resulterar i högre energi vid kortslutning.

Ultrasnabb växling minskar felsnubblingar och slitage, och det ökar anläggnings- och systemtillgängligheten samt komponenternas livslängd. Detta hjälper till att minska kostnader, material och planeringsinsatser.

Skydds- och omkopplingsenheter baserade på halvledarkomponenter, mikrokontroller och intelligenta algoritmer hanterar effektivt startströmtoppar med sin ultrasnabba omkopplingsalgoritm.
Vår halvledarbrytare kan representera ett paradigmskifte, ungefär som förändringen från den elektromekaniska telefonen till dagens smartphone.
Marvin Tannhäuser, Huvudsaklig nyckelexpert för kraftelektronik, Siemens Smart Infrastructure, Nürnberg, Tyskland

Teknisk fördel för dina applikationer

Från en störande idé till en marknadsklar lösning: Det som började som den djärva visionen för ett team av exceptionellt uppfinningsrika sinnen för bara några år sedan är nu kommersiellt tillgängligt och redo för verkliga applikationer.

Både SENTRON ECPD och SIMATIC ET 200SP e-Starter kombinerar halvledarkomponenter, mikrokontroller och intelligenta algoritmer för att möjliggöra helt elektronisk, ultrasnabb växling och öppna helt nya möjligheter inom lågspänningsväxling och skydd.

Utforska våra relaterade resurser

Kom igång med din resa