Likströmsnät blir allt viktigare inom många tillämpningsområden. De möjliggör effektivare strömfördelning genom att eliminera behovet av flera AC/DC-omvandlingar och minska energiförlusterna. Samtidigt gör de det lättare att integrera förnybara energikällor, batterilagringssystem och moderna likströmsbelastningar. Detta ställer också större krav på kopplingsenheter, som på ett tillförlitligt sätt måste hantera höga omkopplingsfrekvenser samtidigt som de förblir effektiva och hållbara.
De innovativa SIRIUS 3RF5 DC solid state-reläenheterna har utvecklats speciellt för likströmsapplikationer som kräver mer än 1 000 kopplingsoperationer per timme. De finns som ett DC solid state-relä för montering på en kylfläns eller som en solid state DC-kontaktor med en integrerad kylfläns. Tack vare mycket låga effektförluster genereras mindre värme, vilket minskar kylbehovet och förlänger livslängden. Detta hjälper till att sänka driftskostnaderna och öka systemtillgängligheten.