Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför Simcenter Hypermesh NVH?

Simcenter Hypermesh NVH gör det möjligt för experter och ingenjörer inom datorstödd teknik (CAE) att snabbt identifiera och eliminera gnissel och skrammel i produkter i ett tidigt designskede.
Användare kan enkelt analysera risker, identifiera grundorsaker, hitta en lösning genom numerisk optimering och utforska effekter orsakade av klimat- och tillverkningsvariationer.

En översiktlig vy över chassit på ett elfordon, som visar dess invecklade interna komponenter. Bilden belyser batteripaketet, motorn och olika ledningssystem, alla snyggt anordnade inom fordonets ram.

Förbättra upplevd kvalitet

Skapa en högkvalitativ användarupplevelse genom att eliminera oönskade ljud relaterade till gnissel, skralla och surrande problem.

Minska tillverkningskostnaden

Denna strömlinjeformade lösning identifierar risker tidigt i designprocessen för att minska kostnaderna för onödig prototyptillverkning och snabba korrigeringar senare i produktionen.

Skapa optimerade lösningar

Kombinerat med strukturell optimering eliminerar du gnisslande och skramlande risker utan att lägga till onödig vikt och kostnad samtidigt som tillverkningsbegränsningar beaktas.

Utvalda funktioner

Guidat, automatiserat arbetsflöde

Den intuitiva, processdrivna användarupplevelsen automatiserar repetitiva före- och efterbearbetningsuppgifter så att användarna snabbt kan identifiera gnisslande och skramlande risker, vilket ger snabbare och bättre designbeslut.

En persons händer är synliga inuti en bil, den ena på ratten och den andra interagerar med infotainmentsystemets pekskärm och en ratt.

Riskeresultat för gnissel och skramla på förhand

Riskområden för gnissel och skrammel identifieras omedelbart, markeras och är synliga för användaren. Inget behov av att djupt dyka in i efterbehandling.

En smart högtalare, grå med en tygbelagd bas och en mörkgrå topp med fyra knappar, sitter på en träyta bredvid en grön växt.

Ziegler materialdatabas

Förutse stick-slip-fenomenet för olika material med vår sömlösa integration med Ziegler PEM Database.

Bilinteriör med ratt, instrumentbräda, digital display och gröna/röda prickar som beskriver konturer.

Grundorsak och diagnos

Identifiera enkelt grundorsaken till problemen och utför vad-if-studier genom en känslighetsanalys utan att köra om modellen.

hypermesh-gnissel och skralla grundorsak och diagnoskampanj 640x480

Variabilitetsstudie

Bedöm risken för gnissel och skramling genom att ta hänsyn till tillverkningsvariationer som variationer i tjocklek, anslutningsstyvhet och produktens åldringsförhållanden.

En ung kvinna med slutna ögon, med säkerhetsbälte och en ljus kofta, vilar i baksätet på en bil.

Upptäck hur andra använder Simcenter Hypermesh NVH

Select...

Simcenter Hypermesh NVH i garantiförebyggande

Med tiden kan kontinuerlig vibration slita ut komponenter och orsaka fel. Använd Simcenter Hypermesh NVH för att spåra var och hur ofta komponenter interagerar och utvärdera möjliga korrigeringar. Färgnötning är ett annat kostsamt garantiproblem som orsakas av oväntad skav mellan två delsystem eller komponenter. Simcenter Hypermesh NVH ger ett förhandssvar om var det finns en högre risk för lacknötning.

En närbild av en person som bär vita handskar, håller ett CPU-chip ovanför ett moderkort för bärbar dator, med en skruvmejsel vilande på en RAM-modul.