Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
LP Banner 2000x1137 SekundärKv2 NoText

SPS 2026: Registrera dig nu för att få din gratisbiljett

Få fri tillgång till nöjesfältet SPS i Nürnberg från 24 till 26 november 2026. Följ med oss live i hall 11 eller online.

Varför SIMATIC WinCC V8?

Det är nästa generations SCADA-system som levererar en framtidsklar plattform.

  • Skalbar arkitektur: Skalbar från inställningar för en användare till komplexa redundanta system
  • Avancerad visualisering: Erbjuder dynamisk SVG-grafik, 3D-vyer och anpassade webbkontroller (CWC)
  • Sömlöst integrerad: Ansluter smidigt inom TIA Portal-teknik, stöder OPC UA, REST och MQTT och överbryggar IT/OT
  • Modern webbteknik: Möjliggör enhetsoberoende åtkomst till produktionsdata med valfri HTML5-webbläsare och tillhandahåller smarta appar för snabb och enkel användning av WinCC
  • Optimerad teknik: Stöder online-teknik utan att kompilera och påskyndar projekt genom massdatateknik
  • Certifierad och kompatibel: Uppnår robust cybersäkerhet enligt IEC 62443 och stöder efterlevnad av Good Manufacturing Practice (GMP)

WinCC V8 är intuitiv för nybörjare, men ändå kraftfull och djup för proffs.

WinCC V8.0 instrumentpanel: 3 processer i fel, 2 i varning; OEE 98%/93% på linjer 1/2; energidiagram 205,29, 117,67, 34,13 kWh.

Vi presenterar SIMATIC WinCC V8.2

WinCC V8.2 fortsätter utvecklingen av SIMATIC WinCC med nya funktioner inom AI-beredskap, modern skript med JavaScript, IT/OT-integration, cybersäkerhet, webbaserad drift och teknisk produktivitet.

Börja din resa med WinCC V8.2 idag med direkt uppgraderingskompatibilitet från WinCC V7.2 och framåt, inklusive uppgraderingslicenser.

En ljusblå cirkel visas mot en mörk bakgrund.

Effektiv ingenjörskonst

Konfigurera och anpassa dina system enkelt och flexibelt. Intuitiva tekniska verktyg möjliggör snabb och effektiv projektutveckling och implementering utan några programmeringsinsatser.

Ett cirkulärt visuellt element visas med pilar, ett skrivinstrument och en bas.

Långsiktig tillgänglighet

Lita på långsiktig tillgänglighet med kontinuerliga uppdateringar, stabilt livscykelstöd och framtidssäker teknik som håller WinCC V8 tillförlitlig och anpassad till anläggningens föränderliga krav.

En mörk marinblå bakgrund har en stor ljusblå eller kricka cirkel, fyra ikoner för kod, ett dokument eller checklista, ett kalkylblad, och en staplad cylinderdatabas, med prickade linjer som förbinder ikonerna; pennor finns också.

Öppenhet och anpassningsbar

Använd kraftfulla gränssnitt och skript för att automatisera konstruktion, skapa anpassade skärmobjekt och visualiseringar med dynamiska SVG och anpassade webbkontroller och tillämpa körtidsskript för att hantera alla uppgifter med full flexibilitet.

Utvalda funktioner

Upptäck hur andra använder SIMATIC WinCC V8

Kanalen i Aragón och Katalonien | 15% vattenbesparing med Siemens teknik

Se hur vi hjälpte Aragonkanalen och Katalonien att minska vattenförbrukningen med 15% och hantera 350 inlopp över 300 km från ett enda kontrollcenter i realtid.

Select...
människor som tar sig framför en skärm - läkemedelsindustrin

SIMATIC WinCC V8 inom läkemedel

Förbättrad läkemedelsförpackningsverksamhet genom automatisering av maskindatainsamling och implementering av detaljerade driftstopp, OEE (Overall Equipment Effectiveness) och prestandaanalys med SIMATIC WinCC V8. Ökad transparens över förpackningslinjer, minskad manuell ansträngning, förbättrad tillförlitlighet och möjliggjorde kontinuerlig datadriven optimering.

Vanliga frågor

Utforska resurser

Ytterligare läsning och nedladdningar

Blogg | SCADA och Cybersecurity: WinCC V8.1 är en certifierad komponent för säkra industriella nätverk

Blogg | Mer effektivitet i produktionen: WinCC och framtiden för processkontroll

WinCC V8.2 testversion

Demo projekt

Berättelser i rörelse

Videoklipp | Certifierad cybersäkerhet på toppnivå

Videoklipp | Flexibel drift via WebUX

Videoklipp | Framtiden för anläggningsövervakning med WinCC Companion App

Videoklipp | Framtidsklar, AI-driven SCADA

Videoklipp | Ansluter IT- och OT-världen