Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

SENASTE UTGÅVAN

WinCC V8.2: Läs om vad som är nytt

Förvandla SCADA-verksamheten med SIMATIC WinCC V8.2, som kombinerar AI-beredskap, cybersäkerhet, anslutning och modern teknik.

Vad är nytt?

WinCC V8.2 erbjuder AI-klar anslutning, sömlös IT/OT-integration, robust säkerhet, modern webbteknik och strömlinjeformade tekniska arbetsflöden. Höjdpunkterna nedan visar några av de många förbättringar och nya funktioner som finns i WinCC V8.2.

Skript

Utöka automatiseringsfunktionerna med tillägg av JavaScript för globala åtgärder tillsammans med de befintliga skriptspråken ANSI-C och VBS.

  • Parallellt skriptkörning för bättre prestanda
  • Full åtkomst till taggar, larm och taggloggningsobjekt
  • Smart Assistance Editor med IntelliSense, syntaxkontroll och automatisk komplettering

AI-beredskap

Lås upp AI-beredskapen med en MCP-server som ger säker åtkomst till drifts- och tekniska data via REST API:er.

  • Tillgång till körtidsdata, inklusive taggar, arkiv och larm
  • Läsåtkomst till ingenjörs- och konfigurationsdata
  • Intelligent operatör- och analysstöd genom naturligt språk

IT/OT-integration

Överbrygga operativ teknik och informationsteknik genom förbättrad anslutning och ytterligare kommunikationsstandarder.

  • Nya kommunikationskanaler t.ex. BACnet för integrering av fastighetsautomation
  • MQTT-publicering och prenumeration tillsammans med UNS-arkitekturer (Unified Namespace)
  • Redundans för kommunikationskanaler som OPC UA, Modbus TCP

Standardisering

Standardisera modulär automatiseringsteknik med stöd för etablerade branschstandarder och återanvändbara koncept.

  • Byggd för standardisering med integrering mellan leverantörer, objektorienterad teknik, återanvändbara bibliotek, dynamiska SVG med mera
  • Stöd för modultypspaket (MTP)
  • Stöd för SIMATIC Control Function Library (CFL)

WebUx

Aktivera flexibel och skalbar HTML5-baserad visualisering med sömlös webbläsaråtkomst till WinCC-program på olika enheter. En centraliserad, intuitiv följeslagarapp effektiviserar åtkomsten till flera WinCC-system.

  • Adaptiv design med skärmskalning för stationära datorer, surfplattor och smarttelefonenheter
  • Automatisk detektering av klientskärmdimensioner för optimerad visualisering
  • Stöd för lastbalansering och redundansscenarier

Cybersecurity

Stärk systemsäkerheten med förbättrad certifikathantering, åtkomstkontroll och användaradministration, som bygger på en IEC 62443-certifierad grund.

  • Stöd för Certificate Management Protocol (CMP)
  • Stöd för användarhanteringskomponent (UMC)
  • Förberedd för kommande säkerhetsstandarder