Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

15% vattenminskning i Aragonkanalen och Katalonien

Se hur Siemens hjälpte kanalen i Aragón och Katalonien att minska vattenförbrukningen med 15% genom att hantera 350 inlopp över 300 km från ett enda kontrollcenter i realtid.

En kanal med 350 intag över sitt nätverk

Kanalen i Aragón och Katalonien har levererat vatten till 49 städer och 129 bevattningssamhällen i över 120 år och täcker mer än 100 000 hektar över 300 km infrastruktur. Att hantera 350 inlopp spridda över detta stora nätverk från ett enda kontrollcenter var en stor utmaning. Incidenter var svåra att upptäcka snabbt, svarstiderna var långsamma och systemet saknade öppenhet. Genom att samarbeta med Siemens genomgick kanalen en fullständig digital omvandling: Telcontrol Server Basic ansluter nu alla inlopp via 4G/5G, SINEMA Remote Connect och Scalance-routrar säkerställer cybersäkerhet, och SIMATIC WinCC V8 ger insyn i realtid över två driftskompatibla kontrollcentra. Resultatet: 15% minskning av vattenförbrukningen och en banbrytande modell för smart vatteninfrastruktur i Spanien.

Kanalen i Aragón och Katalonien

Viktiga fördelar

15% Minskning av vattenförlust i realtid

Realtidsövervakning via Telcontrol Server Basic möjliggör omedelbar incidentdetektering över alla 350 inlopp, vilket minskar vattenförbrukningen med 15% och förbättrar flödeshanteringen över hela kanalnätet.

300+km Säkert skydd av kritisk infrastruktur

NIS2-kompatibel cybersäkerhet säkerställer säker fjärrdataöverföring mellan tekniker, kontrollcenter och fältsystem över mer än 300 km kanalinfrastruktur.

350+ Inlopp anslutna från ett kontrollcenter

Alla 350 inlopp över 300+ km är anslutna via 4G/5G till två driftskompatibla kontrollcentra i Monzón och Binéfar, vilket ger operatörerna full sikt och kontroll över alla fem förvaltningszoner.

Vatten sparat. Framtiden säkrad.

Full synlighet med SIMATIC WinCC V8 och TIA Portal

Från två driftskompatibla kontrollcentra i Monzón och Binéfar övervakar och kontrollerar operatörerna hela kanalinfrastrukturen i alla fem förvaltningszoner med hjälp av SIMATIC WinCC V8. Kanalen i Aragón och Katalonien var en pionjär när det gäller att anta TIA Portal plattform som ett standardiseringsverktyg - ett första för bevattningsdistributionssystem i Spanien, vilket möjliggör datainspekens som helt enkelt inte fanns tidigare.

Operatören övervakar kanalinfrastruktur på flera SCADA-skärmar i ett modernt WinCC V8-kontrollcenter.

Säker fjärranslutning

SINEMA Fjärranslutning och Siemens säkerhetshårdvara, såsom routrarna Scalance M eller Scalance MUM, används för säker dataöverföring mellan serviceteknikerna, kontrollcentret och de installerade systemen. Detta uppfyller de industriella cybersäkerhetsföreskrifterna för kritisk infrastruktur som fastställs i NIS2.

En reklambild för en fjärrkontroll med en snygg design och en knapplayout.

Effektiv automatisering

Vår främsta utmaning är att upptäcka incidenter omedelbart, minska responstiderna för incidenter och förbättra flödeshanteringen på ett säkert och transparent sätt. ”Vi behövde en uppdatering av kanalkontrollsystemet, och Siemens digitaliseringsteknik var det perfekta verktyget vi förlitade oss på”, säger Operations Director, Roberto Quintilla, Canal of Aragón och Katalonien.

Uppgradering av kontrollsystemet för kanalen i Aragón och Katalonien

Öppenhet i realtid

Med WinCC/Webux blir realtidsinfrastrukturhantering i ett modernt, mobilanslutet kontrollcenter en nödvändighet. Kanalens fältoperatörer är utrustade med trettio mobila enheter av surfplatta-typ, vilket möjliggör säker och sömlös åtkomst till applikationen var som helst och i alla situationer. Detta ger dem möjlighet att övervaka verksamheten i realtid och stöder snabbare, välinformerat beslutsfattande när du är på språng.

En mobil enhet med Kyp Tablet-gränssnittet, som visar olika industriella styrsystemkomponenter och data.
Huvudsyftet med åtagandet för Siemens teknik är kort sagt ”förbättringen av nätverkshanteringen med ett tydligt framsteg mot digitaliseringen av alla våra infrastrukturer. '
Jose Luis Perez, President, Kanalen i Aragón och Katalonien

Och det är inte allt!

Kanalen i Aragón och Katalonien har levererat vatten till 49 städer och 129 bevattningssamhällen i över 120 år. För detta ändamål, förutom stadskonsumtionen, har den en flödeshastighet på 50 kubikmeter per sekund som tillhandahåller service längs en infrastruktur på mer än 300 kilometer till ett bevattnat område på över 100 000 hektar.

Siemens och Canal of Aragón och Katalonien kommer att fortsätta att resa tillsammans mot digital transformation.

Kom igång med din resa