Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför SICAM A8000 CP-8050?

Den SICAM A8000 CP8050 är en smidig och kompakt RTU utformad för tillförlitlig styrning och automatisering i krävande kraftdistributionsmiljöer. Som en del av den modulära SICAM A8000-plattformen kombinerar den hög prestanda med ett litet fotavtryck och flexibel systemintegration. Med stöd för rackbaserade I/O, fiberoptiska gränssnittsmoduler och utdragbara kommunikationsgränssnitt anpassar CP‑8050 sig enkelt till en mängd olika användningsområden för transformatorstationer och nätautomation.

Fördelar med SICAM A8000 CP‑8050

  • Hög tillgänglighet genom inbyggd nätverks- och enhetsredundans
  • Utrymmesbesparande, smidig RTU-design med stark prestanda
  • Skalbart I/O-koncept med rack-I/O och flexibla expansionsalternativ
  • Robust kommunikation med fiberoptiska gränssnittsmoduler
  • IEC 62443‑4-2-certifierad cybersäkerhet för säker nätautomation
SICAM CP-8050 Master Modul 1280x720

Viktiga fördelar

Hög tillgänglighet och tillförlitlighet

Inbyggd nätverks- och enhetsredundans säkerställer kontinuerlig drift i kritiska nätapplikationer, minimerar driftstopp och stöder tillförlitlig kontroll även under felförhållanden.

Kompakt men skalbar RTU-design

En smidig, utrymmesbesparande RTU med rackbaserade I/O och utdragbara kommunikationsgränssnitt som möjliggör flexibel systemexpansion samtidigt som befintliga investeringar skyddas.

Certifierad Cybersäkerhet för framtidssäkra nät

IEC 62443‑4-2-certifierad säkerhet ger en stark, standardkompatibel grund för säker och uppkopplad automatisering av transformatorstationer och distributionsnät.

Utvalda funktioner

Branscher

Select...

SICAM A8000 CP-8050 i kraftförsörjningsföretag

SICAM CP‑8050 är en kraftfull och flexibel RTU för vattenkraftverk som stöder tillförlitlig övervakning, styrning och automatisering av produktionstillgångar. Med sin redundansklara design, omfattande kommunikationsgränssnitt och skalbara I/O-alternativ möjliggör den säker anläggningskontroll, datakoncentration och sömlös integrering i nät- och styrsystem

Omspänningsverk Sandersdorf

Utforska resurser (på engelska)