Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

CIGRE 2026

23-28 augusti 2026 | Paris | Frankrike

Tack för ditt besök. Vi ses 2028.

Teknik för att påskynda nätomvandlingen

Det globala behovet av säker, prisvärd, motståndskraftig och hållbar energi har aldrig varit mer kritiskt, eftersom efterfrågan på el växer exponentiellt. Artificiell intelligens och maskininlärning driver en aldrig tidigare skådad expansion av datacenter, med elförbrukningen som beräknas fördubblas 2030.

Med tanke på denna exponentiella efterfrågan, här är några exempel på hur vårt Siemens-erbjudande tillför mervärde till kunderna:

  • +20% nätkapacitet, upp till 40% lägre investeringskostnader med Gridscale X
  • Upp till +30% användbar nätkapacitet före CAPEX med Electrification X
  • 20% livscykelbesparingar, 80% mindre koppar, upp till 50% minskning av CO₂e med SIPROTEC V
  • Bevisad CO₂- och resursminskningar med blue GIS
  • Upp till 70% minskning av underhållskostnaderna och 38% i fjärråtkomst
    besparingar med RUGGEDCOM

Vi kombinerar verkliga och digitala världar för att skala kapacitet, modernisera infrastruktur och öka tillfredsställelsen, vilket säkerställer nätstabilitet trots växande komplexitet.

Låt oss forma framtiden tillsammans - gå med oss på CIGRE.

Utforska våra höjdpunkter

Skaffa din gratis biljett nu

Din gratis biljett till CIGRE 2026 | 23-28 augusti
Besök oss på monter A164, Nivå 1

Pressmeddelanden

  • Siemens och Electric Power Group samarbetar för att förbättra proaktiv näthantering och motståndskraft
    Klicka här
  • Siemens ökar nättillgängligheten med omfattande transparens
    Klicka här
  • Siemens stärker klimatvänlig kraftdistribution i Davos
    Klicka här
  • Siemens Electrification X ökar effektiviteten och säkerheten i Aral Pulses laddningsinfrastruktur
    Klicka här
  • Siemens stärker cyberresiliensen för att säkerställa energiförsörjning för kritisk infrastruktur
    Klicka här
Leende energiarbetare med en hård hatt på telefonen, överlagrad med stiliserad Siemens ”X” -grafik över en mörkblå bakgrund.

Siemens på Enlit Europe, 10-12 november, hall a.A50, Wien

Upptäck hur AI-drivna nät kan låsa upp upp till 30% mer kapacitet och samtidigt minska avbrott med upp till 30%.