Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Leende energiarbetare med en hård hatt på telefonen, överlagrad med stiliserad Siemens ”X” -grafik över en mörkblå bakgrund.

Siemens på Enlit Europe, 10-12 november, hall a.A50, Wien

Upptäck hur AI-drivna nät kan låsa upp upp till 30% mer kapacitet och samtidigt minska avbrott med upp till 30%.

Varför SICAM A8000 CP-8031?

SICAM A8000 CP-8031 är en kompakt och skalbar RTU utformad för kostnadseffektiva automatiserings- och kommunikationsuppgifter i distributionsnät och industriella applikationer. Den kan användas som en enkel gateway, IoT-gateway eller fackstyrenhet och integreras sömlöst i SICAM A8000-systemarkitekturen.

SICAM A8000 CP-8031 ger följande fördelar:

Skalbar och prisvärd RTU: kompakt design med flexibel skalbarhet till ett attraktivt pris

Mångsidigt applikationsstöd: kan användas som gateway, IoT-gateway eller fackstyrenhet

Hög tillgänglighet: stöd för nätverksredundans och fiberoptiska gränssnittsmoduler

Framtidssäker och säker plattform: baserad på beprövad SICAM A8000-teknik med IEC 62443‑2-certifierad cybersäkerhet

SICAM A8000 CP-8031 - 1280x720

Viktiga fördelar

Kompakt och mångsidig RTU

SICAM CP‑8031 är en kompakt Linux-baserad RTU för gateway- och IoT-applikationer. Det förenar kommunikation, automatisering och säkerhet, vilket möjliggör tillförlitlig datainsamling och integration i trånga installationsutrymmen.

Prisvärd, kompakt RTU

SICAM CP-8031 är en kostnadseffektiv RTU som levererar väsentlig automatisering, kommunikation och säkerhet i en kompakt enhet. Dess skalbara design minskar maskinvaru-, ingenjörs- och livscykelkostnader för budgetmedvetna projekt.

Säker kommunikation för kritisk infrastruktur

SICAM CP-8031 erbjuder stark cybersäkerhet med brandvägg, rollbaserad åtkomst och krypterad kommunikation. Det säkerställer ett säkert datautbyte mellan fältenheter och styrsystem och uppfyller moderna och krävande säkerhetskrav.

Utvalda funktioner

Branscher

Select...

SICAM A8000 CP-8031 i kraftförsörjningsföretag

SICAM CP‑8031 är en kompakt och kraftfull RTU för elbolag som stöder användning som fackstyrenhet, enkel gateway-lösning eller IoT-gateway. Det möjliggör tillförlitlig övervakning, kontroll och dataintegration i distributions- och överföringsnät, vilket kombinerar skalbar prestanda, säker kommunikation och flexibelt applikationsstöd.

Omspänningsverk Sandersdorf

Utforska resurser (på engelska)