Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Leende energiarbetare med en hård hatt på telefonen, överlagrad med stiliserad Siemens ”X” -grafik över en mörkblå bakgrund.

Siemens på Enlit Europe, 10-12 november, hall a.A50, Wien

Upptäck hur AI-drivna nät kan låsa upp upp till 30% mer kapacitet och samtidigt minska avbrott med upp till 30%.

Varför SICAM A8000 CP-8010/12?

Den nya kompakta RTU-serien SICAM A8000 CP-8010/12 är baserad på SICAM 8-plattformen. Den används i låg- och mellanspänningsställverk och är optimerad för styrning och övervakning av kraftdistribution, dvs. som distributionsnätsautomation. Snap‑On RGB-skärmen CM‑8880 ger lokal åtkomst till diagnos- och statusinformation samt enkla åtgärder på plats.

Dina fördelar med SICAM A8000 CP-8010/12:

• Valfri skärm: Möjliggör snabb lokal diagnostik och enkel användning på plats direkt på enheten.

• Digitaliserad RMU: Möjliggör avancerad övervakning och kontroll

• Mobilnätverkskommunikation: via LTE med GPRS-fallback (finns i CP-8012)

• Trådlös kommunikation

• IoT-anslutning: Tillhandahållande av data via en säker internetanslutning till molnbaserade tjänster och applikationer

• IEC 62443 & IEC 62351 kompatibel: Säkerställer robust cybersäkerhet för säker och kompatibel nätautomation

Viktiga fördelar

Mindre komplexitet, lägre kostnader

Genom att kombinera hårdvara, programvara, styrenhet och teknik på en plattform minskar utbildningsinsatser, gränssnitt och underhållskostnader genom konsekvent teknik med SICAM Device Manager.

Kompakt, flexibel och framtidssäker RTU

Integrerad strömförsörjning och I/O, Snap‑On-skärm (CM-8880) som tillval, modulär I/O-utbyggbarhet och breda kommunikationsalternativ möjliggör användning i en mängd olika applikationer för kraftautomation.

Högsta cybersäkerhet och driftsäkerhet

Certifierad enligt IEC 62443, utformad för transformatorstationsmiljöer och överensstämmer med moderna säkerhetsstandarder för att säkerställa långsiktigt investeringsskydd och säker drift.

Utvalda funktioner

Branscher

Select...

SICAM CP-8010/12 i kraftförsörjningsföretag

SICAM CP-8010/12 stöder elbolag inom distributionsnätsautomation genom att möjliggöra tillförlitlig styrning, övervakning och datautbyte i mellanspänningsnät. Dess robusta RTU-design, säkra kommunikation och standardiserade protokoll möjliggör sömlös integration i SCADA- och styrsystem för verktyg.

Omspänningsverk Sandersdorf