Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
NX för tillverkning

Jämför NX X Manufacturing CAM-lösningar

NX X Manufacturing erbjuder molnbaserade CAM-lösningar med flexibilitet, säkerhet och skalbarhet. Utnyttja SaaS-funktionerna för att effektivisera driftsättningen, förbättra produktiviteten och anpassa lösningar för olika komponentkomplexiteter och produktionsbehov,

Skala CNC-programmering med de CAM-lösningar du behöver

NX X Manufacturing CAM-lösningar finns i standard-, avancerad- och premiumnivå, var och en utformad för att möta unika tillverkningsbehov. Utforska våra branschledande lösningar, med flexibilitet, säkerhet och samarbetsfördelar med molnteknik. Skala snabbt för att möta nuvarande krav med värdebaserad licensiering, vilket ger dig tillgång till över 20 specialiserade tillägg. Välj din lösning, installera den snabbt och börja tillverka delar med precision och effektivitet.

CNC-programmerare som simulerar en bearbetningsoperation i NX CAM som är en del av NX för tillverkningslösningar.

Intresserad av CAD/CAM-programvara?

Jämför NX X Manufacturing CAD/CAM-lösningarnas funktioner sida vid sida.

NX X Manufacturing viktiga fördelar

Kostnadseffektiv

Skalbar och flexibel

Molnsamarbete

Säker åtkomst

Förenklad IT

Kraftfulla bearbetningsmöjligheter

Tre personer med tre olika tillverkningsjobb.

NX för testning av tillverkningslösningar

Upptäck NX för tillverkning av CAD/CAM-test i molnet för tillverkning av delar. Prova gratis i 30 dagar.

Fallstudier

NX CAM i aktion

Utöka värdet med NX X Manufacturing tilläggsmoduler

Utöka din NX X Manufacturing-lösning med över 20 tillägg som levereras via vår Value-Based Licensing-modell. Dessa skalbara, kostnadseffektiva tillägg gör att du kan anpassa dina tillverkningsfunktioner för att möta projektbehov. Från förberedelse av delmodeller till specialiserad bearbetning, simulering, postprocessorer och maskinsatser får du flexibiliteten att optimera din tillverkningsprocess.

En CAM-programmerare som visar verktygsbanesimulering av en bearbetningsprocess i NX CAM för en kollega.