Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför NX Manufacturing CAM Standard?

NX X Manufacturing CAM Standard innehåller automatiserad prismatisk delprogrammering med 2,5-axlig fräsning, håltagning, svarvning och sondering på maskinen. Med färdiga CAM-arbetsflöden kan prismatiska delar programmeras snabbt och är redo att köras på maskinen, vilket minskar inställningstiden med upp till 90%.

Viktiga funktioner

2,5-axlig fräsning: Maskin med volymbaserad fräsning för att möjliggöra snabbare programmering av prismatiska delar, och funktionsbaserad bearbetning automatiserar programmeringen. Snabbbearbetningsstrategier kan minska bearbetningstiden med upp till 60%, och flerpartsprogrammering ökar produktiviteten.

Datahantering: få tillgång till CAM-datahantering och aktivera molnfilhantering, inklusive incheckning och utcheckning av tillverkningsfiler och revisionskontroll. Utforska funktioner som hjälper till att identifiera beroenden mellan designdelar och CAM-inställningar, medan integrerade diskussionstrådar och uppgiftstilldelningar stöder tvärfunktionellt samarbete mellan designers och tillverkare.

Vändning: Bearbeta effektivt cylindriska delar på svarvmaskiner med enkla och dubbla spindlar med omfattande svarvfunktioner. Grovbearbetningsstrategierna omfattar plan-, svarv-, baksvarv-, borrnings- och underskärningsoperationer, medan finbearbetningstekniker omfattar flerpassningsstrategier och fasning. Håltillverkning omfattar punktupptagning, borrning, hackning, spåntagning och gängning, med spårsvarvning som ger flexibel spårpunktsstyrning och gängning för yttre och inre diametrar.

Simulering, efterbehandling och butiksdokumentation: Använd verktygsbananimering och en postprocessor för att generera produktionsklar G-kod. Post Hub, ett molnbaserat bibliotek med över 1 000 postprocessorer, och Post Configurator tillåter modifiering eller skapande av nya postprocessorer; verktygsmaskinbyggare och arbetsinstruktionsverktyg skapar kinematikmodeller och utvecklar associativa arbetsinstruktioner.

Tillverkningsmått baseras på intern testbearbetning eller interna jämförelsestudier.

Grafik över en maskindel som fräses.

Fördelar med NX X Manufacturing:

  • Programmera prismatiska delar med avancerade CAM-verktyg skräddarsydda för dina specifika tillverkningsbehov
  • Minska förhandskostnaderna och effektivisera driftsättningen med molnteknik
  • Öka produktiviteten med branschledande CNC-programmeringsfunktioner
  • Förbättra samarbetet mellan intressenter med molnbaserade lösningar
  • Utöka funktionaliteten i dina lösningar med Value Based Licensing

Anpassningsbar lösning

Utöka funktionaliteten med NX X Manufacturing Value Based Licensing för att konfigurera och anpassa dina lösningar, inklusive:

  • Specialiserad bearbetningskapacitet
  • G-koddriven simulering
  • Modern efterbehandlingslösning
  • AI-assisterad CAM-programmering

NX Manufacturing CAM Standardfunktioner för NX

Teamcenter Share: molnbaserat samarbete

Optimera hela produktionsprocessen med Teamcenter Share, en nästa generations molnbaserade samarbetslösning från Siemens, som sömlöst ansluts till NX CAM-programvara. Kommunicera och dela information säkert med interna och externa intressenter i molnet.

Anslut design-, tillverknings- och verkstadsteam för att driva en mer flexibel och effektiv produktion.

Din prenumeration inkluderar även åtkomst till Teamcenter Share. Med funktioner som säker, central lagring och e-postadressbaserad delning gör Teamcenter Share det möjligt för dig att omedelbart, säkert och enkelt samarbeta med kollegor, partners och kunder. Ett Enterprise Cloud-konto (ECA) kommer att tillhandahållas till dig så att administratörer kan få åtkomst till Teamcenter Share och delegera ytterligare behörigheter.

Förutom gästanvändare kommer alla auktoriserade användare av Teamcenter Share-molntjänster att få tillgång till ”Komma igång med Siemens Xcelerator Academy” (LAAS49000) on-demand-utbildning på Siemens Xcelerator Academy-portalen.

Precisionsplanering och verkstadsoperationer

Tarun K., Senior Software Engineer, Enterprise Company

Bästa CAM-paketet på marknaden

Joel G., FoU, Mellanmarknadsföretag

NX CAM stärker vår tillverkningsprocess

Luis Edison G., småföretagskund

Läs mer om NX för tillverkning

Kundsupport

Siemens erbjuder kundsupport för NX och alla våra produkter.

NX för tillverkningsblogg

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna och höjdpunkterna i NX för tillverkning av programvara på vår bloggsida.

NX för tillverkningssamhället

Gå med i konversationen eller få svar på alla dina NX för tillverkningsprogramvarufrågor.