Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför NX CAD/CAM Turning?

Utnyttja den flexibla svarvlösningen för att snabbt programmera enklare jobb såväl som de mest utmanande applikationerna med flera spindel och multirevolver. Programmera svarvning för A-axlar och B-axlar.

Programmera avancerade svarvningsoperationer
Använd antingen 2D-delprofiler eller heltäckande modeller för att programmera grovbearbetning, flerpassningsbearbetning, spårsvarvning, gängskärning och mittlinjeborrning. Innovativa svarvmetoder, som PrimeTurning, kan påskynda bearbetningen och förbättra produktiviteten med upp till 50%.

Spåra svarvvolymer automatiskt med IPW-tekniken (In-Process Workpiece), vilket möjliggör 3D-visualisering och effektiv hantering av konstruktionsändringar.

Design med integrerad CAD
Modellera delar, blankor, fixturer och kompletta maskinuppsättningar med integrerad CAD för modellering och montering. Förbered delmodeller för NC-programmering med synkron teknik.

Utdata validerade program
Generera validerade, produktionsklara NC-program med hjälp av den molnbaserade efterbehandlingslösningen och den integrerade bearbetningssimuleringen. Anslut planering och produktion digitalt med associativ butiksdokumentation, inklusive verktygslistor och installationsblad.

CNC machine machining a part with NX CAD/CAM Turning.

NX CAM ger avancerade programmeringsfunktioner för svarvning, inklusive:

  • Grovbearbetning: planbearbetning, svarvning, baksvarvning, borrning, bakborrning och underskärning
  • Efterbehandling: ansikte, vridning och borrning
  • Håltillverkning: fläck, borra, hacka, spåna, remsa och tappa
  • Spårning: med flexibel spårpunktsstyrning
  • Gängning av yttre och inre diametrar (OD/ID)
  • Avstängning och stångmatning
  • PrimeTurning
  • Klämsvarvning
  • Verktygsstyrning för A-axel och B-axel
  • Arbetsstycke under bearbetning
  • Verifiering av verktygsbanor
  • Efterbehandling

Dessutom erbjuder NX integrerade CAD-verktyg, till exempel:

  • Synkron teknik
  • Församlingar
  • CAD-översättare
  • Friformsmodellering
  • Designsimulering
  • Produkt- och tillverkningsinformation (PMI)
  • Utarbetande

Utvalda funktioner

Shikun Enterprise

High-precision machine parts manufacturer uses Solid Edge and NX CAM to reduce machining time by 70 percent
Case Study

High-precision machine parts manufacturer uses Solid Edge and NX CAM to reduce machining time by 70%.

Företag:Shikun Enterprise

Bransch:Industrial machinery

Plats:Dashe, Kaohsiung City, Taiwan

Siemens programvara:NX, Solid Edge

Utforska relaterade NX CAD/CAM Turning produkter

Få mer information om vårt breda utbud av lösningar för dina specifika deltillverkningsbehov.

Siemens Teamcenter Dela

Optimera hela produktionsprocessen med Teamcenter Share, en molnbaserad samarbetslösning som sömlöst ansluter till NX CAM-programvaran. Kommunicera och dela information säkert med interna och externa intressenter i molnet.

Anslut design-, tillverknings- och verkstadsteam för att driva en mer flexibel och effektiv produktion.

Läs mer om Teamcenter Share för NX CAM

Läs mer om NX för tillverkning

Kundsupport

Siemens erbjuder kundsupport för NX och alla våra produkter.

NX för tillverkningsblogg

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna och höjdpunkterna i NX för tillverkning av programvara på vår bloggsida.

NX för tillverkningssamhället

Gå med i konversationen eller få svar på alla dina NX för tillverkningsprogramvarufrågor.