Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Drivteknik

Digital Drivetrain

Nå nästa nivå av effektivitet och hållbarhet med digitala lösningar för drivlinans design och hälsa. Gå snabbare från koncept till idrifttagning och minska den totala ägandekostnaden — från energianvändning till underhåll och driftstopp.

Rörelse över förväntan

Förvandla din drivlinans värdekedja

Håll produktionen igång och få en konkurrensfördel med effektivare och mer hållbar drivlineteknik.

Våra digitala lösningar hjälper dig att:

  • Dimensionera dina motorer, växellådor och kompletta drivlinor med större precision
  • Snabba upp lanseringstiden med snabbare design och konstruktion genom Digital Twin-simuleringen
  • Få rådata av hög kvalitet och anslut hela drivlinor eller maskiner till moln eller lokala plattformar
  • Analysera och visualisera data för att identifiera optimeringspotential och handlingsbara insikter

Utforska produkter

Från design och konstruktion till drift och underhåll hjälper vår integrerade digitaliseringsstrategi att påskynda utvecklingen, optimera prestanda och sänka de totala kostnaderna för din utrustning och maskinpark.

Select...

Få den ultimata digitala tvillingen av dina SINAMICS-enheter

Du kan nu få det i vårt kampanjpaket med SIMATIC S7-PLCSIM Advanced & SINAMICS Startdrive Advanced och njut av end-to-end engineering med 20% rabatt.

En digital drivlinesimuleringsingenjör arbetar på en dator med en skärm som visar en digital drivlinemodell.

Digitala drivlinelösningar på Scottish Water

Med Siemens skapade Scottish Water en plan för tillståndsövervakning vid ett avloppsreningsverk, vilket gör det enkelt att skala till vilken anläggning som helst i Skottland. De minskade också driftkostnaderna, minskade energiförbrukningen, minskade risken för stilleståndstid och förlängde tillgångarnas livslängd.

Scottish Water bil i förgrunden av avloppsreningsplatsen.

Vanliga frågor

Upptäck möjligheterna