Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Lokalt Designcenter för CAD Value Based Licensing

Letar du efter Value Based Licensing som lokal användare av Designcenter CAD? Hitta dina köpalternativ här.

Innovera utan kompromisser

Oavsett vilken Designcenter X-lösning du väljer kan du med tilläggsmoduler utöka dess CAD/CAM/CAE-funktioner.

Över 140 tilläggsmoduler finns tillgängliga över 15 kärndomäner, så att du kan konfigurera Designcenter X till de specifika kraven i ditt projekt — med specialiserade designverktyg, standarddelstillämpningar, designintegrerade simuleringslösningar, programmerings- och anpassningsverktygssatser och direkta översättare. Ta en minut att gå igenom interaktiv översikt för att utforska möjligheterna med Designcenter tilläggsmoduler.

Ditt köp av Designcenter X är en framtidssäker investering: var sjätte månad gör vi en ny version av tillägg, som kontinuerligt ger dig nya funktioner och innovationer. Din gateway till Designcenter X-tillägg sker via Value Based Licensing, och nya tillägg är omedelbart tillgängliga i tokenpoolen.

Designcenter X Value Based Licensing levereras via flytande licensiering, så att hela teamet kan utnyttja en delad tokenpool.

Person som använder bärbar dator med grafer och diagram på skärmen

Hur tillägg fungerar

Designcenter X-tillägg levereras uteslutande med hjälp av vår innovativa flytande värdebaserade licensmodell, vilket ger en kostnadseffektiv lösning med maximal flexibilitet. Ingenjörsteam kan utnyttja det stora utbudet av funktioner — oavsett om du behöver dem dagligen eller ibland.

Köp helt enkelt en pool av tokens för ditt team. Flytande licensiering gör att hela teamet kan utnyttja samma delade tokenpool. Du använder sedan tokens för att checka in och checka ut tilläggsmoduler efter behov. Varje tillägg och verktyg i biblioteket har ett värde. När tillägget checkas ut dras tokenvärdet från poolen. När produkten inte längre används läggs dess tokenvärde tillbaka till den tillgängliga delade poolen.

Abstrakt X-formad form med kricka och blå ljusränder som virvlar på en mörk marinblå bakgrund.

Läs mer om tilläggsmoduler för Designcenter X

Visa alla tilläggsmoduler som är tillgängliga för Designcenter X via Value Based Licensing (token-licensiering).

Vanliga frågor om Designcenter X Value Based Licensing

Designcenter X jämfört med andra CAD Solutions

Ta reda på hur Designcenter X för CAD och produktteknik står sig mot konkurrenterna.