Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

SENTRON 3VA2 plus och SENTRON 3VA6 plus MCCB:er

De innovativa SENTRON 3VA2 plus och 3VA6 plus gjutna kretsbrytare (MCCB) sätter nya standarder när det gäller skydd, digitalisering och användbarhet och erbjuder ett plus i möjligheter till framtidssäker och mer hållbar kraftdistribution i nya och befintliga installationer.

Det nya pluset inom lågspänningsdistribution

SENTRON 3VA2 plus och SENTRON 3VA6 plus, innovativa förbättringar av de allmänt använda och beprövade SENTRON 3VA2 och SENTRON 3VA6 MCCB:erna, möjliggör framtidssäkra lågspänningslösningar för kraftdistribution över hela världen.

De innovativa enheterna ger större transparens, systemskydd och personalsäkerhet, erbjuder avancerade digitala funktioner och integreras sömlöst i kommunikations- och mjukvarumiljöer.

De finns med en rad elektroniska trippenheter (ETA) och stöds av ett väldesignat, modulärt och mycket flexibelt system med över 500 tillbehör, erbjuder de ett tydligt plus när det gäller skydd, användbarhet, digitalisering och hållbarhet.

Certifierad Breaker-ekvivalens i enlighet med IEC 61439 gör det också möjligt att använda dessa MCCB för enkel integrering i befintliga installationer.

Upplev pluset i möjligheter

SENTRON 3VA2 plus och 3VA6 plus gjutna effektbrytare möjliggör särskilt säker drift av eldistributionen tack vare förbättrade skyddsfunktioner.

Utöka skyddet

Säkerställ en exceptionellt hög skyddsnivå med det integrerade DAS+ (Dynamic Arc-Flash Sentry+) underhållsläget och mycket anpassningsbara överströmsparameterinställningar för riktat, anpassat skydd.

Upplev enastående användbarhet med SENTRON 3VA2 plus och 3VA6 plus

Upplev enastående användbarhet

Använd MCCB:erna enkelt via integrerade USB-C- och Bluetooth® -gränssnitt. Justera parametrar, utföra uppdateringar av fast programvara och övervaka enhetsstatus utan att öppna skåpet via externa skärmar och integrerade webbservrar.

SENTRON 3VA2 plus och 3VA6 plus gjutna effektbrytare integreras sömlöst i system- och mjukvarumiljöer samt arbetsflöden och är med sina digitala alternativ väl förberedda för nuvarande och framtida krav.

Driv konsekvent digitalisering

Förlita dig på digital anslutning för att integrera MCCB:erna sömlöst i digitala system- och programvarumiljöer och överföra data från brytare till SENTRON Powercenter 3000 och SENTRON Powermanager för omfattande energihantering.

SENTRON 3VA2 plus och 3VA6 gjutna effektbrytare, certifierade med Siemens EcoTech-märkning, gör eldistributionssystemen mer hållbara.

Förbättra hållbarheten

Gör kraftdistributionen mer hållbar med strömbrytare som ingår i Siemens EcoTech-ramverk. De sparar resurser genom energieffektiv drift, integrerad tillståndsövervakning och licensierbara funktioner.

Perfekt för alla applikationer och redo för användning över hela världen

IEC-testade SENTRON 3VA2 plus och UL- samt IEC-testade SENTRON 3VA6 plus MCCB:er möjliggör effektiv implementering av framtidsorienterade kraftdistributionssystem i ett brett spektrum av applikationer över hela världen.

SENTRON 3VA2 plus

Testad enligt IEC 60947

SENTRON 3VA2 plus gjutna effektbrytare med IEC-godkännande är utformade för applikationer med ökade krav och uppfyller på ett tillförlitligt sätt alla vanliga skyddsuppgifter.

De är lika lämpliga för fast installation och utdragsteknik och anses motsvara SENTRON 3VA2 MCCB enligt IEC 61439. Detta gör dem idealiska för enkel ersättning, eftersom befintliga tillbehör kan fortsätta att användas utan ytterligare tester. Tre olika elektroniska trippningsenheter (ETU) Serien möjliggör kundanpassade lösningar för ett brett spektrum av applikationer.

SENTRON 3VA2 plus gjutna effektbrytare, som finns med tre olika ETU:er och har IEC-godkännande, uppfyller på ett tillförlitligt sätt alla skyddsuppgifter inom anläggnings- och generatorskydd.
SENTRON 3VA6 plus gjutna effektbrytare kännetecknas av sin höga brytkapacitet, omfattande tilläggsfunktioner och UL- och IEC-godkännande.

SENTRON 3VA6 plus

Testad enligt UL 489 och IEC 60947

SENTRON 3VA6 plus gjutna effektbrytare är utformade för applikationer med ökade krav och har IEC- och UL-godkännanden och uppfyller på ett tillförlitligt sätt alla vanliga skyddsuppgifter.

De är lika lämpliga för fast installation och utdragsteknik och anses motsvara SENTRON 3VA6 MCCB enligt IEC 60947-2 och UL 489. Detta gör dem idealiska för enkel ersättning utan ytterligare tester. Alla tillbehör för 3VA6 MCCBs kan fortsätta att användas. Fyra olika elektroniska trippenheter (ETU) serier möjliggöra ett brett utbud av applikationer.

Omfattande digital anslutning

SENTRON 3VA2 plus och SENTRON 3VA6 plus MCCB:er ger omfattande transparens från inmatning till fältnivå och integreras sömlöst i befintliga system- och mjukvarumiljöer — från planering och idrifttagning till tillståndsövervakning och underhåll.

Deras många gränssnitt möjliggör snabb och enkel parametrering och idrifttagning utan behov av programmeringskunskap. Nya, trådlöst anslutna skärmar, integrerade i skåpsdörren, gör att alla viktiga driftsdata kan läsas lokalt utan att öppna skåpet.

Förutom exakt insamling, överföring och visualisering av all relevant data för övervakning på stationära eller mobila enheter möjliggör SENTRON 3VA2 plus och SENTRON 3VA6 plus MCCB:er trådlös anslutning till SENTRON Powercenter 1100/2000 dataträndare för integration i energihanteringssystem på högre nivå. Nya kommunikationsmoduler med integrerad webbserver möjliggör direkt åtkomst till brytare via IP-adress och kan kontinuerligt förse utlöpningsenheten och anslutna komponenter med extern ström.

Systemschema som visar SENTRON 3VA2 plus och 3VA6 plus brytare och deras programvaruintegration.

Där SENTRON 3VA2 plus och SENTRON 3VA6 plus utmärker sig

Oavsett om det handlar om tillståndsövervakning för effektivare underhåll och högre systemtillgänglighet, enastående anpassningsförmåga till förändrade skyddskrav eller integrerat avancerat personalskydd öppnar SENTRON 3VA2 plus och SENTRON 3VA6 plus strömbrytare nya möjligheter.

Select...

Integrerat DAS+ underhållsläge

Skydda underhållspersonalen från ljusbågsblixt under pågående arbete i båsen med DAS+ (Dynamic Arc-Flash Sentry+). Detta underhållsläge integrerat i SENTRON 3VA2 plus och SENTRON 3VA6 plus MCCBs aktiveras via ETU-displayen eller digitala ingångar och säkerställer särskilt känslig utlösning vid ett fel, vilket automatiskt reducerar skyddsparametrarna till ett minimum.