Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför använda SENTRON Powercenter 3000?

Med energiövervakningsprogrammet SENTRON Powercenter 3000 (även kallat programvara för energidatahantering eller programvara för strömövervakning) kan du övervaka ström- och tillståndsdata för din lågspänningsdistribution i det lokala företagsnätverket med hjälp av webbaktiverade enheter, arkivera dem och exportera dem för generering av energirapporter. Det är den idealiska grunden för operativt energihanteringssystem för ISO 50001. Energiövervakningsprogrammet SENTRON Powercenter 3000 kan också vidarebefordra dina data till molnsystem för decentraliserad användning.

Viktiga fördelar

Visualisera och få åtkomst till data var som helst på plats

Du kan komma åt eller visualisera data från vilken webbläsarkompatibel enhet som helst i det lokala företagsnätverket.

Anpassa användargränssnittet till dina behov

Välj mellan mörkt och ljust visningsläge och skapa individuella instrumentpaneler. Eller välj ett av 10 olika språk.

Säkerställ efterlevnad

SENTRON Powercenter 3000 uppfyller lagkrav och krav på energirevision som ISO 50001, DIN EN 16427-1 och Achilles Level II.

Utvalda funktioner

5577dbf7-8035-4eed-b939-7bd9c0117c05-User-Interface-SENTRON-Powercenter-3000-16x9-2160x1620

Energiövervakning och -rapportering

  • Fördefinierade energirapporter
  • Manuell och/eller automatiserad periodisk export av rapporter

Dina fördelar:

  • Lokalisering av onödig energiförbrukning
  • Transparenta energidata
  • Kan användas för att stödja energibesiktningar i enlighet med DIN EN 16247-1

Condition monitoring

  • Tillförlitlig tillståndsövervakning av alla kretsskyddsanordningar
  • Visning av varningar och tillstånd för alla anslutna kommunikations-, kopplings- och mätanordningar
  • Larm och meddelanden vid överskridande av gränsvärden (via webbgränssnitt eller e-post)

Dina fördelar:

  • Snabb lokalisering av felkällor och funktionsfel
  • Undvikande av systemstopp och fel
  • Prediktivt underhåll
35c7d19b-5e18-4bea-ab36-10dd258736b8-SENTRON-PowerCenter-cond-mon-EN-1-1920x1080
473b5d5a-87f2-495b-8e97-61f64a3d6dc6-Powercenter-Firmware-original-1280x720

Njut av enkel idrifttagning och drift

  • Förinstallerad och klar att använda (plugga och använda)
  • Fritt konfigurerbara instrumentpaneler med integrerat widgetbibliotek
  • Visualisering via integrerat webbgränssnitt
  • Nätverksskanning - underordnade enheter kan läggas till med bara några klick

Dina fördelar:

  • Snabb och enkel idrifttagning — praktiskt taget ingen teknisk ansträngning krävs
  • Intuitiv användbarhet — minimal utbildning krävs för programvarudrift

Överensstämmer med standarder

  • TÜV-certifiering — testat energidatahanteringssystem för ISO 50001
  • Stödberättigande programvara för energiövervakning — i enlighet med BAFA-förteckningen för modul 3
  • Achilles nivå II-certifiering — för systemintegritet

Dina fördelar:

  • Compliance med lagkrav och krav på energirevision enligt DIN EN 16247-1 utan ytterligare ansträngning
  • Hög säkerhetsstandard
bc31c190-59c9-4f2f-929c-044a9a11a301-SENTRON-Visual-ISO-Norm-Vorteile-Energiemonitoring-1280x720

Vanliga frågor

Utforska relaterade resurser och produkter

Faktablad

Faktablad | Programvara för energiövervakning SENTRON Powercenter 3000

Faktablad | Dokumentationskrav enligt ISO 50001

Guider

Snabbvalsguide | Översikt över SENTRONs programvarulösningsportfölj