Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Förbättra avloppsreningseffektiviteten i Madrid

Behandlingsanläggningen 4.0 hjälpte Canal de Isabel II att förbättra effektiviteten och hållbarheten hos utvalda avloppsreningsanläggningar i Madridregionen, vilket minskade energiförbrukningen med 15% och koldioxidutsläppen med mer än 10%.

Vad är en reningsverk 4.0?

Reningsverk 4.0 härrör från det spanska EDAR 4.0-konceptet, som tillämpar Industri 4.0-teknik för avloppsrening. Genom att integrera automatisering, övervakning, simulering och energihantering får operatörerna full insyn i anläggningens prestanda. Detta möjliggör kontinuerlig optimering, minskad energiförbrukning samtidigt som effektiviteten och hållbarheten förbättras.

Tre män diskuterar data som visas på flera datorskärmar på ett kontor, med stora fönster och grönska i bakgrunden

Den minst förorenande kW är den som inte används!

Energi är en av de viktigaste kostnaderna för ett vattenreningsverk. Dessa anläggningar arbetar dygnet runt för att säkerställa pålitlig service och regelefterlevnad. För att uppnå detta är det viktigt att anta teknik som kan minska energiförbrukningen och samtidigt garantera maximal driftseffektivitet för den utrustning som används. Digital teknik erbjuder betydande fördelar för vattenreningsverk. System för reningsverk 4.0 (EDAR 4.0) kan samla in och analysera information från utrustning och ge förslag på hur anläggningen som helhet kan förbättras.

Hur kan ett reningsverk göras mer effektivt och hållbart?

Isabel II:s kanal är ett publikt bolag med en historia som sträcker sig över mer än 160 år. Som det företag som ansvarar för att hantera varje steg i Madrids kommunala vattencykel har det länge varit engagerat i innovation och operativ effektivitet.

Acciona är ett ledande företag inom vattenreningssektorn, designar, bygger och driver dricksvattenreningsverk, avloppsreningsanläggningar, vattenåtervinningsanläggningar och avsaltningsanläggningar. Företaget ansvarar för drift och underhåll av 15 avloppsreningsverk Canal de Isabel II. Målet var att göra dessa anläggningar mer effektiva och hållbara. För att uppnå detta vände sig Acciona till Siemens, en långvarig partner vars lösning uppfyllde alla krav samtidigt som den var mångsidig, enkel och enkel att driftsätta.

Två män pratar på en gångväg mellan stora rörledningar vid ett avloppsreningsverk

Viktiga fördelar

15% mindre energiförbrukning

Avancerad övervakning och datadriven optimering hjälpte till att identifiera ineffektivitet och minska energibehovet i alla behandlingsprocesser.

10% lägre CO₂-utsläpp

Ökad driftseffektivitet leder direkt till ett mindre koldioxidavtryck och stöder långsiktiga hållbarhetsmål.

3% lägre driftskostnader

Alla anläggningar som använder SIMATIC Energy Manager Pro gynnades av driftskostnadsminskningar med mer än 3%, tack vare ökad transparens i energiförbrukning och anläggningsprestanda.

Att ha tillgång till data och full systemtillgänglighet gör att vi kan optimera processer varje dag, vilket genererar fördelar för oss på kort tid. Tekniskt sett har vi gjort ett stort steg framåt med bara en uppdatering.
Amatör Rancano, Chef för O&M, Vattenbehandling
SIMATIC Energy Management skärmdump surfplatta mobilt fotavtryck V02 TÜV-logotyp djupblå

Kärnan i lösningen är SIMATIC Energy Manager Pro (EnmPro), Siemens digitala energihanteringsplattform. Den drivs av Siemens Edge Computing-teknik och samlar in och bearbetar data från hundratals system och gör den tillgänglig via en intuitiv applikation som är tillgänglig från praktiskt taget vilken enhet som helst. Detta ger Canal de Isabel II full insyn över energiförbrukningen under hela behandlingsprocessen. Med detaljerade insikter om var och hur energi används kan operatörerna identifiera optimeringspotential och kontinuerligt förbättra effektiviteten. Som ett resultat möjliggör EnmPro den nivå av energigenomskinlighet som krävs för ISO 50001-överensstämmelse samtidigt som den stöder mer hållbar och kostnadseffektiv anläggningsdrift.

Med detta projekt avser Canal de Isabel II att bli självförsörjande med energi. Vi vill ge bästa möjliga vatten till invånarna i Madrid och behandla stadens avloppsvatten på ett effektivt och hållbart sätt. Den minst förorenande kW är den som inte används!<br/>
Miguel Angel Galvez, Biträdande chef för vattenrening och miljö, Canal de Isabel II

Behandlingsanläggning 4.0 funktioner

Acciona och Canal de Isabel II kombinerade en rad Siemens-teknologier för att skapa en av de mest avancerade digitala lösningarna för avloppsrening i branschen.

Bygga vidare på ett framgångsrikt partnerskap

Framöver kommer Acciona att fortsätta att utforska digitala lösningar för vattensektorn med Siemens. Två främsta exempel på detta är Digital Twin baserad på Siemens SIMIT programvara och SIMATIC styrsystem utvecklade för en avsaltningsanläggning i Mellanöstern. För Acciona var projektet Treatment Plant 4.0 ett stort steg framåt. Det långsiktiga målet är att frigöra den fulla potentialen för energiproduktion inom vattencykeln, med stöd av kraftfulla infrastrukturhanteringsverktyg som kan bearbeta stora mängder data i realtid.

Tre män på ett kontor tittar på datorskärmar som visar instrumentpaneldata.
Om något inte kan mätas kan det inte förbättras. Det är därför vårt SIMATIC Energy Manager PRO-verktyg låter dig arbeta med hög grad av flexibilitet och övervaka energiprestandaindikatorer.<br/>
Diego Muñoz, Produktchef, Siemens