Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?

Digitalni tunel: Gradite brže. Radite sigurnije.

Spremni pre nego što bude izgrađen: Iskoristite prednosti digitalizacije za svoje projekte tunela. Digitalizacija vam omogućava brže otvaranje tunela i bezbednije upravljanje njima. U saradnji sa siemensom, iskoristite prednosti digitalnog tunela - od projektovanje i inženjering do puštanja u rad i rada.

Zašto digitalni tunel?

Bilo da se radi o drumskom ili železničkom tunelu, novoj izgradnji ili obnovi postojećeg sistema tunela: Svaki projekat tunela predstavlja planski i tehnički izazov koji zahteva pridržavanje uskog rasporeda i budžeta. S obzirom na mnoge interfejse i discipline koje treba koordinirati i stalno povećanje saobraćaja, to je gotovo nemoguće bez pomoći digitalnih rešenja.

Digitalni tunel nudi stvarne prednosti

Digitalizacija optimizuje ceo životni ciklus tunela. Dobici u efikasnosti i vremenu postignuti virtualizacijom isplaćuju se u fazama projektovanja, inženjeringa i puštanja u rad. Prednosti u uslovi sigurnosti i dostupnosti dolaze do izražaja u stvarnom radu.

Upozorenje belo

Smanjenje grešaka

Projekti tunela postaju sve složeniji. Ovo može brzo uticati na stopu greške. Digitalna rešenja pomažu u sprečavanju grešaka pomoću transparentnih podataka, simulacija i ranih virtuelnih testova.

Ušteda vremena u beloj boji

Ušteda vremena

Tuneli se ne planiraju, grade ili modernizuju preko noći - i svako kašnjenje brzo dovodi do većih kašnjenja. Pomoću digitalni blizanac blizanca možete uštedeti vreme u svim fazama projekta: na primer, identifikovanjem rizika u ranoj fazi.

Ušteda troškova bela

Efikasnost troškova

Troškovi projekta tunela su ogromni. Potencijal digitalnog tunela je značajan: Radna grupa EU BIM pretpostavlja da digitalizacija može uštedeti 13 - 21% na troškovima planiranja i izgradnje i 10 - 17% na operativnim troškovima.

Optimizirajte svoj tunel digitalizacijom

Crtež linije dvotračnog drumskog tunela sa nadzemnom infrastrukturom i dva vozila na tamnoj pozadini u boji benzina.

Prednosti za dizajnere

  • Digitalni blizanac podržava planere i operatere u zajedničkom dizajniranju tunela.
  • Standardizovani tekstovi specifikacija tendera minimiziraju napor i olakšavaju poređenje ponuda.
  • Otvoreni interfejsi omogućavaju jednostavno povezivanje koncepata digitalnog planiranja sa automatizacijom.

Brzo i jednostavno preuzmite specifikacije tendera

Prednosti za sistemske integratore

  • Zahvaljujući TIA Portal, svi inženjerski zadaci u projektu tunela mogu biti standardizovani, čime se smanjuju interfejsi i omogućavaju brže izvršenje projekta.
  • Simulacija i virtuelno puštanje u rad štede vreme i novac tokom stvarnog puštanja u rad.
Crtež linije dvotračnog drumskog tunela sa nadzemnom infrastrukturom koja prikazuje ventilaciju i osvetljenje u boji benzina.
Crtež linije dvotračnog putnog tunela sa nadzemnom infrastrukturom koja prikazuje ventilaciju i osvetljenje u boji benzina

Prednosti za operatere

  • Digitalni blizanac omogućava kontinuiranu modernizaciju i optimizaciju tunela bez ugrožavanja njegovog tekućeg rada.
  • Sveobuhvatni koncept detaljnog odbrane sveobuhvatno štiti tunel i od unutrašnjih i od spoljnih sajber napada.
  • Efikasan nadzor tunela - koji se može sprovesti bilo gde - obezbeđuje transparentnost i rano obaveštavanje o potencijalnim greškama kako bi se garantovao nesmetan rad tunela.

Otkrijte kako drugi imaju koristi od digitalnog tunela

Četiri tehničara u žutoj sigurnosnoj opremi koji stoje ispred ulaza u tunel Beveren.

Equans & Besik Unitec

Tunel Beveren: Otporan na budućnost u rekordnom vremenu zahvaljujući digitalnom blizancu

40-godišnji tunel Beveren, vitalna arterija za luku Antverpen sa 15 miliona vozila godišnje, trebalo je temeljito preuređenje u uslovi bezbednosti i održivosti. Zahvaljujući digitalnom blizancu, transformisao se u najsavremeniji belgijski tunel za manje od dve godine. Siemens tehnologija sada inteligentno i automatski kontroliše sve svoje sisteme.