Cilj kompanije Mallorcan bio je da prečišćava otpadne vode i vrati ih u životnu sredinu u optimalnom stanju ili, ako je potrebno, da ih ponovo koristi u druge svrhe. Da bi se to postiglo, njegovo postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda mora da radi sa najvišim standardima kvaliteta i efikasnosti. Modernizacija postojećeg sistema upravljanja i automatizacije bila je neophodna. I, naravno, da ispuni sve ciljeve za sve njegove objekte, koji se sastoje od kontrolnog centra, četiri VVTP-a i 72 pumpne stanice. Bez sumnje, ovo je bio veliki izazov za Siemens i preokret od 180° za Calvia 2000. Pogledajte kako smo uspeli da podržimo Calvia 2000 da reši njihove probleme.

Skraćite vreme inženjerstva
TIA Portal je kapija za automatizaciju digitalnih preduzeća. Zajedno sa VinCC Unified, smanjuje vreme inženjeringa Calvia 2000 za 75% i pruža potpunu transparentnost potrošnje energije u procesima prečišćavanja vode.