Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?

Zašto SIMATIC WinCC Unified PC?

SIMATIC WinCC Unified PC nudi praktično neograničenu skalabilnost, povezivanje i moćno arhiviranje upotpunjeno više opcija, kao i standardizovanim, otvorenim interfejsima za fleksibilnu procenu podataka i IT integraciju. To je dosledna, sigurna i pouzdana ponuda HMI i SCADA sistema

  • a neograničeno broj tačke podataka,
  • Zasnovan na SKL-u arhiviranje podataka,
  • a redundantni sistem za veću dostupnost, i
  • neograničeni klijenti za daljinski pristup.

Ključne prednosti

Dostupnost

SIMATIC WinCC Unified PC nudi izuzetno visok nivo dostupnosti van kutije. Opcija VinCC Unified Redundanci dodatno povećava dostupnost putem redundantnih Unified PC stanica za neprekidnu operativnost.

Fleksibilnost

Pristupite interfejsima Openness Runtime koristeći java skripte i sopstvene aplikacije ili proširite standardnu funkcionalnost putem prilagođenih prilagođenih veb kontrola koje su neprimetno integrisane u SIMATIC WinCC Unified PC runtime.

Integracija

VinCC Unified PC nudi sigurnu razmenu podataka između prodavnice i IT sveta putem OPC UA ili GraphKL-a. Povezivanje sa MKTT brokerima (objavljivanje/pretplata) omogućava razmenu podataka u realnom vremenu zajedno sa arhitekturama Unified Namespace (UNS).

Istaknute mogućnosti

Kontrola linije montaže, VINCC-jedinstveni kontejner za mobilne kartice za tablete

Neograničen pristup vebu

Veb klijenti koji ne zahtevaju održavanje omogućavaju direktan daljinski pristup putem veb pregledača. Komunikacioni protokoli su šifrovani i zajedno sa sertifikatima obezbeđuju maksimalnu sigurnost od neovlašćenog pristupa. Ujednačena upotrebljivost na različitim platformama i uslugama pomaže da se obezbedi optimalna operativna efikasnost za sve korisnike i uloge u vašoj organizaciji.

VinCC objedinjeni klijenti >

Skalabilno, dugoročno arhiviranje

VinCC Unified PC nudi sljedivost sa ugrađenom funkcionalnošću evidentiranja i izuzetnom lakoćom upotrebe. U zavisnosti od zahteva i primene, pojedinačne ili sve dugoročno relevantne informacije o procesu mogu se arhivirati, takođe radi usklađenosti sa dobrom proizvodnom praksom. Ugrađene metode kompresije bez gubitaka osiguravaju maksimalne performanse koristeći minimalne zahteve za memorijom.

VinCC objedinjeno evidentiranje >

VinCC jedinstveno skladištenje Database >

d8d24feb-b354-4ac9-a182-800b7294cbcc-WinCC-Unified-Trend-Alarm-1280x720
SIMATIC WinCC Unified ResCon Visual sertifikovan

Automatizovano upravljanje energijom, gasom i medijskim resursima

SIMATIC WinCC Unified ResCon je integrisani sistem upravljanja opterećenjem za resurse kao što su struja, gas ili mediji. Rešenje nadgleda ugovorna ograničenja snage, izračunava trendove i automatski kontroliše potrošače, generatore i sisteme skladištenja kako bi se izbegli vrhovi opterećenja. ResCon omogućava praćenje efikasnosti, analizu i izveštavanje, što omogućava transparentnost i smanjenje troškova.

TUV sertifikovan sistem upravljanja podacima o energiji - za izveštavanje ISO 50001
Preuzmite sertifikat >

Saradnja u distribuiranim konfiguracijama

Opcija Saradnja omogućava korisnicima da efikasno povežu HMI Unified Comfort Panels i VinCC Unified stanice zasnovane na računaru u TIA Portal za saradnju ekrana, alarma i ključnih pokazatelja performansi (KPI). Saradnja pomaže u identifikaciji potencijala optimizacije konfigurisanjem KPI-a i operanda povezanih stanica tokom izvođenja i procenom poruka sa VinCC Unified stanica u kontroli poruka tokom izvođenja.

VinCC objedinjena saradnja >

9200ed1e-f514-4262-b2cd-4e6b63a9d218-wincc-unified-collaboration-overview-machines-in-lines-1280x760
SCADA

Dugoročno arhiviranje podataka

Dodatak SIMATIC WinCC Unified Data Hub pruža korisnicima potpuno integrisano rešenje za centralno i dugoročno skladištenje podataka u prodavnici, nudeći moćnu opciju baze podataka za arhiviranje velikih količina podataka tokom veoma dugih perioda. Korisnici mogu da definišu koje podatke treba evidentirati i koliko dugo treba da se čuvaju, i mogu da izvoze i dele podatke za analizu i izveštavanje.

SIMATIC WinCC Unified PC Data Hub server >

Pronađite više informacija (PDF) >

SIMATIC WinCC Unified vesti

Budite u toku i dobijajte najnovije vesti o SIMATIC WinCC Unified i posebnim ponudama poput atraktivnih početnih paketa.

de298069-bdc6-4f3e-8ce1-1e495d0780f6-vincc-objedinjene-vesti-vizuelno-640k480

Otkrijte kako drugi koriste VinCC Unified PC

Select...

Povezivanje upravljanja proizvodnjom i MES sistema

Teletronic je zamenio izolovane mašinske HMI centralizovanom SCADA platformom, omogućavajući besprekornu MES integraciju, pojednostavljeno upravljanje proizvodnjom, uvid u performanse u realnom vremenu i poboljšanu efikasnost operatera.

SCADA ekran prikazuje performanse u Teletronic S.r.l.

Često postavljana pitanja

Dijagram koji prikazuje fabriku sa štitom za sajber bezbednost iznad nje, što ukazuje na sigurne industrijske operacije.

Cybersecurity za industriju

Bezbednosne informacije

Da bi se zaštitili postrojenja, sistemi, mašine i mreže od sajber pretnji, neophodno je primeniti - i kontinuirano održavati - holistički, najsavremeniji koncept industrijske bezbednosti. Siemensovi proizvodi i rešenja čine samo jedan element takvog koncepta. Za više informacija o industrijskoj bezbednosti posetite.